(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,225円
税込単価
7,948円

【特長】・測定面は、磨耗に強い超硬合金チップ付です・測定範囲(mm):0~15

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式:
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    ~15
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定範囲(mm):
    0~15
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定面:
    超硬合金チップ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

149-802 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
器差(μm)
質量(g)
商品タイプ
コードNo・符号・パーツNo
ステム形状
目盛仕様
トラスココード
最大許容誤差JMPE(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

149-802

-
60
先端球面(SR4)
MHM4-15
ナット付
正目盛
108-8327
±2

1個

7,225( 7,948円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定面は、磨耗に強い超硬合金チップ付です
・測定範囲(mm):0~15

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番)の型番149-802のページです。
型番149-802に関する仕様情報を記載しております。

149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました