(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,569円 ~ 7,549円
税込価格
7,226円 ~ 8,304円

【特長】・ストロークに対し、全長を抑えた設計(太くて短い設計)で機械への組込み...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式:
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    ~15
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 商品タイプ:
    先端平面

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
器差(μm)
質量(g)
コードNo・符号・パーツNo
ステム形状
詳細タイプ
最大許容誤差JMPE(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~6.5
-
39
MHC2-6.5M
ナット付
シンブルの外径:20mm
±2

1個

6,861( 7,547円 )

5日目

0~6.5
-
71
MHC1-6.5G
ストレート
シンブルの外径:29mm
±2

1個

7,549( 8,304円 )

4日目

0~13
-
55
MHC1-13M
ストレート
シンブルの外径:20mm
±2

1個

6,569( 7,226円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストロークに対し、全長を抑えた設計(太くて短い設計)で機械への組込みもスペースをとりません
・シンブル直径は、2種類を用意、用途に応じた選択や交換ができます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました