(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS(ミツトヨ品番)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,674円 ~ 7,225円
税込価格
7,341円 ~ 7,948円

測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。【商品仕様】・目量:0.01mm

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式:
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    ~15
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定範囲(mm):
    0~13
  • 目量(mm):
    0.01
  • 定圧装置:
    なし
  • 測定面:
    合金工具鋼 HRC60以上、ラップ仕上げ
  • 最大許容誤差JMPE(μm):
    ±2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
質量(g)
コードNo・符号・パーツNo
ステム形状
先端形状
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
35
MHS2-13
ナット付
平面
108-8157

1個

6,674( 7,341円 )

5日目

35
MHS4-13
ナット付
球面(SR4)
108-8165

1個

7,225( 7,948円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
【商品仕様】
・目量:0.01mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 148シリーズにラチェットストップなどの定圧装置は付いていますか?
A
148シリーズにラチェットストップなどの定圧装置が付いた型番はありません。ミツトヨであれば、MHHシリーズにラチェットストップが付いた型番があります。

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました