(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C4-GYHERM00-M25R
GYシリーズ PSC 00°ストレートホルダ 外径・ 端面加工用 センバンヨウホルダ

GYシリーズ PSC 00°ストレートホルダ 外径・ 端面加工用 C4-GYHERM00-M25R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
54,970円
税込単価
60,467円

【特長】・外径・端面加工に対応し、溝入れ深さは最大3種類、全100種類以上のモ...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    端面溝入れ
  • 適合刃幅(mm):
    2.0~6.35
  • 最大溝深さ(mm):
    6、8、12、14、20、25
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    モジュラー型(ブレード)
  • 頭部(mm):
    47.6、49.6、55.6、61.6、66.6
  • 刃先高さ(mm):
    0
  • クランプ方式:
    クランプオン(C)
  • シャンク材質:
  • クランプねじ:
    GY06013M
  • レンチ:
    TKY25D、TKY30R
  • 締付けトルク(N・m):
    6.0(GY06013M)、5.0(TS55)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

C4-GYHERM00-M25R 解除

Loading...

C4-GYHERM00-M25R の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

GYシリーズ既存モジュラーブレードが搭載可能
刃幅や溝入れ深さの選択が豊富で、様々な加工に対応可能

GYシリーズ PSC 00°ストレートホルダ 外径・ 端面加工用 製品の基本仕様・特長-1

推奨最大クーラント圧 : 1Mpa

GYシリーズ PSC 00°ストレートホルダ 外径・ 端面加工用 製品の基本仕様・特長-2

取付けサイズ DCONMS
PSC40, PSC50, PSC63

性能・試験情報

炭素鋼S45C 横送り加工 仕上げ面比較

GYシリーズは突出しが短いモジュラーブレードを使用することで、特に横送り加工時に優れた剛性を発揮する。

GYシリーズ PSC 00°ストレートホルダ 外径・ 端面加工用 炭素鋼S45C 横送り加工 仕上げ面比較

<切削条件>
被削材 : S45C φ150mm
刃 幅 : 3mm
切削速度 : vc = 180m/min
加工形態 : 横送り加工  湿式切削  外部給油(クーラント圧 1.0Mpa)

PSC取付繰返し精度

工具交換時の繰返し精度が3軸ともに±2μm以下を実現しました。

GYシリーズ PSC 00°ストレートホルダ 外径・ 端面加工用 PSC取付繰返し精度

外形図

GYシリーズ PSC 00°ストレートホルダ 外径・ 端面加工用 外形図

本図は右勝手(R)を示します。

推奨切削条件

適用被削材

GYシリーズ PSC 00°ストレートホルダ 外径・ 端面加工用 適用被削材

選定サポート情報

対応部品

GYシリーズ PSC 00°ストレートホルダ 外径・ 端面加工用 対応部品

* 締付けトルク(N・m) : GY06013M=6.0, TS55=5.0
   ノズル交換キー : NZKH050S(別売り)

注意・禁止事項

右勝手(R)のホルダには、右勝手(R)のモジュラーブレードを、左勝手(L)のホルダには、左勝手(L)のモジュラーブレードをセットしてください。

型番リスト

型番
勝手
刃先距離(mm)
適合モジュラーブレード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C4-GYHERM00-M25R

27.0
GYM25R〇-〇〇

1個

54,970( 60,467円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外径・端面加工に対応し、溝入れ深さは最大3種類、全100種類以上のモジュラーブレードから、さまざまな加工にあったモジュラーブレードの選択が可能。例えば横送り加工では、溝入れ深さの短いモジュラーブレードを選択することで、剛性が高く、びびり振動を抑制
・効率的かつ的確に切削油剤を刃先に供給できるよう、本体装着クーラントノズルは任意の角度約±10°に調整が可能
・工具交換時の繰り返し精度±2マイクロメートルを実現、工具交換も容易

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

C4-GYHERM00-M25Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GYシリーズ PSC 00°ストレートホルダ 外径・ 端面加工用の型番C4-GYHERM00-M25Rのページです。
型番C4-GYHERM00-M25Rに関する仕様情報を記載しております。

GYシリーズ PSC 00°ストレートホルダ 外径・ 端面加工用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C4-GYHELM00-M25L
C5-GYHELM00-M25L
C5-GYHERM00-M25R
C6-GYHELM00-M25L
C6-GYHERM00-M25R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手 刃先距離
(mm)
適合モジュラーブレード

54,970円

( 60,467円 )
1個 -

4日目

27.0GYM25L〇-〇〇

60,269円

( 66,296円 )
1個 -

4日目

35GYM25L〇-〇〇

60,269円

( 66,296円 )
1個 -

4日目

35GYM25R〇-〇〇

65,760円

( 72,336円 )
1個 -

4日目

45GYM25L〇-〇〇

65,760円

( 72,336円 )
1個 -

4日目

45GYM25R〇-〇〇

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました