(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GWSL2012K00-D42
GW一体型ホルダ(外径00°ストレートホルダ) 小物高精度加工用 センバンヨウホルダ

GW一体型ホルダ(外径00°ストレートホルダ) 小物高精度加工用 GWSL2012K00-D42

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,174円
税込単価
17,791円

【特長】・抜けにくいテーパークランプやセーフティキー、凸面受けにより高信頼のイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GWSL2012K00-D42 解除

Loading...

GWSL2012K00-D42 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

長寿命で使いやすい、溝入れ突切りバイト。
快適に使いこなせる構造で、切削作業の効率化を実現。

クランプ
開発者の声
シンプルでありながらも、強固に取り付けられるクランプ機構。
3 つの広い拘束面に、刃先から末広がりのテーパ角度を付けたことで、インサートが抜けにくいクランプ機構を形成。より安定した加工を実現するために、板バイトには頑強な特殊合金鋼を採用しました。またインサートは専用レンチひとつで、簡単に取り付けることができます。
取り付け作業をどこまでシンプルにできるか。
専用レンチは形状にこだわり、ぴたっと止まる感覚をつくりました。
ハンマーで叩き入れるなど、溝入れ工具のインサートを取り付ける手間を解消し、傷付けるリスクも減らした本製品で、現場の人がよりスムーズに作業ができたらうれしいです。
GW一体型ホルダ(外径00°ストレートホルダ) 小物高精度加工用 クランプ

外形図

GW一体型ホルダ(外径00°ストレートホルダ) 小物高精度加工用 外形図-1

図1
本図は右勝手(R)を示します。

GW一体型ホルダ(外径00°ストレートホルダ) 小物高精度加工用 外形図-2

図2
本図は右勝手(R)を示します。

GW一体型ホルダ(外径00°ストレートホルダ) 小物高精度加工用 外形図-3

図3
本図は左勝手(L)を示します。

推奨切削条件

推奨切削条件表

切削速度

GW一体型ホルダ(外径00°ストレートホルダ) 小物高精度加工用 切削速度

切削条件時の注意

注1) VP20RTが第一推奨材種です。
注2) VP10RT、VP20RT、VP30RT、MY5015は、湿式切削を推奨します。

選定サポート情報

ホルダの対応部品

ホルダGW一体型ホルダ(外径00°ストレートホルダ) 小物高精度加工用 ホルダの対応部品レンチ
レンチ
GWSR/L1616JX00-D38GWY39L
GWSR/L○○○○○00-○○○
GWSR/L2020K00-○○○-M

型番リスト

型番
適合刃幅(mm)
最大溝深さ(mm)
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
頭部(mm)
刃先距離(mm)
刃先高さ(mm)
適合チップ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GWSL2012K00-D42

2
21
20
12
125
35
0.3
20
GW1M0200D〇〇〇N、GW1M0200D〇〇〇L〇〇

1個

16,174( 17,791円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜けにくいテーパークランプやセーフティキー、凸面受けにより高信頼のインサートクランプを実現
・レンチのワンアクションにより、容易にインサートの着脱が可能
・すくい面と逃げ面の両側から同時に給油する2つのクーラント出口は、効果的に切れ刃を冷却できるので、耐摩耗性が大幅に向上
・ツールブロックには6つのクーラント接続口と2つのクーラント出口を設置し、使用機械の取り付けに合わせたクーラントホースの取り付けが可能
・インサートには、優れた切りくず処理を実現するブレーカシステムを採用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

GWSL2012K00-D42で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GW一体型ホルダ(外径00°ストレートホルダ) 小物高精度加工用の型番GWSL2012K00-D42のページです。
型番GWSL2012K00-D42に関する仕様情報を記載しております。

GW一体型ホルダ(外径00°ストレートホルダ) 小物高精度加工用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GWSL1915K00-D38
GWSL1915K00-E38
GWSL1915K00-F38
GWSL2012K00-E42
GWSL2012K00-F42
GWSL2020K00-D42
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合刃幅
(mm)
最大溝深さ
(mm)
勝手 シャンク高さ
(mm)
シャンク幅
(mm)
全長
(mm)
頭部
(mm)
刃先距離
(mm)
刃先高さ
(mm)
適合チップ

16,174円

( 17,791円 )
1個 -

4日目

21919.0515.875125350.319.05GW1M0200D〇〇〇N、GW1M0200D〇〇〇L〇〇

16,174円

( 17,791円 )
1個 -

4日目

2.391919.0515.875125350.219.05GW1M0239E〇〇〇N、GW1M0239E〇〇〇L〇〇

16,174円

( 17,791円 )
1個 -

4日目

31919.0515.875125350.319.05GW1M0300F〇〇〇N、GW1M0300F〇〇〇L〇〇

16,174円

( 17,791円 )
1個 -

4日目

2.39212012125350.220GW1M0239E〇〇〇N、GW1M0239E〇〇〇L〇〇

16,174円

( 17,791円 )
1個 -

4日目

3212012125350.320GW1M0300F〇〇〇N、GW1M0300F〇〇〇L〇〇

16,174円

( 17,791円 )
1個 -

4日目

2212020125350.320GW1M0200D〇〇〇N、GW1M0200D〇〇〇L〇〇

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました