(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

102シリーズ 標準外側マイクロメータ M300(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

102シリーズ 標準外側マイクロメータ M300(ミツトヨ品番)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
8,181円 ~ 20,736円
税込価格
8,999円 ~ 22,810円

【特長】・フレームは塗装、防熱カバー付・アンビル側フレームをカットし、狭い箇所...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    標準マイクロメータ
  • 表示方式:
    アナログ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定面:
    超硬合金チップ
  • 仕様:
    フレーム:塗装、防熱カバー付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
目量(mm)
平面度(μm)
定圧装置
コードNo・符号・パーツNo
トラスココード
標準付属品
最大許容誤差JMPE(μm)
平行度(μm)
サイズa(mm)
サイズb(mm)
サイズc(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16~25
0~25
0.01
0.6
ラチェットストップ
M310-25
219-5950
レンチ
±2
2
5
26
2.5

1個

8,181( 8,999円 )

2日目

16~25
0~25
0.001
0.3
ラチェットストップ
M320-25AA
108-6014
レンチ
±1
1
-
-
-

1個

14,985( 16,484円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16~25
0~25
0.001
0.3
フリクションシンブル
M325-25AA
-
レンチ
±1
1
-
-
-

1個

15,471( 17,018円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームは塗装、防熱カバー付
・アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます
・定圧装置付
・測定面は超硬合金チップ付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

102シリーズ 標準外側マイクロメータ M300(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました