(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・ボール有効角240°のワイドな切れ刃で5軸加工での内曲面形状加工やア...
加工用途 | 曲面 | 仕上げ区分 | 仕上げ加工 |
---|---|---|---|
取付け方法 | ねじ込み式 | 外径(D)(φ) | 12 |
有効切れ刃長(Ad)(mm) | 9 | 首下長(ℓ1)(mm) | 16.5 |
総刃数(枚) | 4 | ボール半径(mm) | 6 |
首径(mm) | 9.7 | 基本形状 | ボール |
仕様 | ワイドボール、ハイヘリ | クーラントホール | 外周刃 |
刃径公差(mm) | ±0.030 | 被削材詳細 | 炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金、銅合金 |
工具材質 | 超硬 | 材種 | EP7020 |
油穴 | 有 | - | - |
EP7020
ステンレス鋼をはじめとする難削材加工に最適な次世代コーティング
iMX-B4WH-S アンダーカット・内曲面形状に
SUS630 縦方向送りびびり振動抑制比較
<切削条件>
被削材 : SUS630
使用工具 : IMX10B4WH12008S
送り量 : fz=0.03mm/t.
切込み量 : ae=0.3mm
突出し長さ : 60mm, L/D=5
加工形態 : 内部給油(エマルション)
ヘッド取付け要領
1. きれいなウエスなどで、ヘッド/ホルダのテーパ面/端面の油分・ほこりなどを取り除いてください。
2. 締め付ける際、刃先に直接素手で触れるとけがをする可能性があるので、保護手袋など保護具を使用してください。
すきまが残った状態から付属のレンチを使用して、ヘッドとホルダの端面が密着するまで締め付けてください。
3. 必要となる推奨トルクに達する角度は下表を参考にしてください。
より厳密に管理する場合はトルクレンチを使って、下表のトルクで締め付けてください。
対応ヘッド | 参考締付け角α | 推奨締付けトルク (N・m) |
---|---|---|
IMX10□ | 50° | 10 |
IMX12□ | 50° | 15 |
IMX16□ | 50° | 30 |
IMX20□ | 40° | 50 |
IMX25□ | 35° | 75 |
注1) 必ず付属のレンチをご使用ください。(一般のレンチとは厚みが異なります)
内面形状仕上げ加工, アンダーカット加工 (L/D=3)
内面形状仕上げ加工, アンダーカット加工 (L/D=5)
内面形状仕上げ加工, アンダーカット加工 (L/D=7)
注1) 機械や被削材の剛性がない場合、びびり振動が発生することがあります。その際は、上表の回転速度、送り速度、切込み量を調整してください。
注2) 切込み量が小さい場合、回転速度と送り速度を上げることができます。
注3) 突き出しL/Dが5を超える場合は、テーパネックタイプホルダの使用を推奨します。
注4) ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金などの加工には、水溶性切削油剤の使用が効果的です。
ヘッド
【特長】
・ボール有効角240°のワイドな切れ刃で5軸加工での内曲面形状加工やアンダーカット加工などに対応した多機能化を実現
・強ねじれ刃により、切削抵抗を低減し、突出しの長い加工においても、びびり振動を抑制
・クーラントホール採用により外部クーラントが届きにくい場合でも、安定したクーラント供給が可能
iMX-B4WH-S クーラントホール付き4枚刃ワイドボールヘッドの型番IMX10B4WH12008S-EP7020のページです。
型番IMX10B4WH12008S-EP7020に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
IMX12B4WH16008S-EP7020 |
IMX16B4WH20008S-EP7020 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 外径(D) (φ) | 有効切れ刃長(Ad) (mm) | 首下長(ℓ1) (mm) | ボール半径 (mm) | 首径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,582円 ( 28,140円 ) | 1個 | - | 4日目 | 16 | 12 | 20.9 | 8 | 11.7 | |
32,771円 ( 36,048円 ) | 1個 | - | 4日目 | 20 | 15 | 24.7 | 10 | 15.5 |
型番 |
---|
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針