(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融...
低抵抗を生み出す究極のインサート
独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。また、鋳鉄加工時に発生しやすいコバ欠けを抑制するC面形状を採用しました。
両面Z形状
C面形状
利便性のよい刃先調整機構
コストパフォーマンスの良いM級インサートでありながら、正面振れ0.010mm以下の刃先調整が可能で、幅広い切込み量や送り量に対してRa1.6μm以下を実現します。
より高精度をより簡単に
ねじの回転で調整可能な、取り扱いしやすい刃先調整機構を採用しています。
調整機構の部品もセット品となっており、交換が簡単です。
C面形状によるコバ欠け抑制
インサートコーナ部をC面形状にすることで、被削材のコバに厚みを持たせ、強度を高くすることで、クラック発生を抑制します。
コバの厚みが薄いとクラックが発生しやすい
WSF406W
従来品
<切削条件>
被削材 : FC300
使用工具 : WSF406WR12516EN
インサート : SNMU1206C05ZNER-M (MC520)
切削速度 : vc=160m/min
送り量 : fz=0.1mm/t.
切込み量 : ap=3.0mm
切込み幅 : ae=100mm
加工形態 : 乾式切削
両面インサートであり、ポジインサート級の切削抵抗
<切削条件>
被削材 : FC300
使用工具 : WSF406WR12516EN
インサート : SNMU1206C05ZNER-M (MC520)
切削速度 : vc=160m/min
送り量 : fz=0.1mm/t.
切込み量 : ap=3.0mm
切込み幅 : ae=100mm
加工形態 : 乾式切削
幅広い切削条件で高精度な加工が可能
fz=0.1mm/t. , ap=0.3mm
fz=0.3mm/t. , ap=1.5mm
<切削条件>
被削材 : FC300
使用工具 : WSF406WR12516EN (正面振れ : 3μm)
インサート : SNMU1206C05ZNER-M (MC520)
切削速度 : vc=250m/min
加工形態 : 乾式切削
FC300 切込み・送り量条件別仕上げ面比較
幅広い切込み量や送り量に対してRa1.6μm以下を実現します。
<切削条件>
被削材 : FC300
使用工具 : WSF406WR12516EN
インサート : SNMU1206C05ZNER-M (MC520)
切削速度 : vc=250m/min
切込み幅 : ae=100mm
加工形態 : 乾式切削 正面振れ=3μm
FC250 ワイパーインサート使用仕上げ面比較
従来品と比較し、良好な仕上げ面精度を実現します
従来品 Ra 1.230 μm
WSF406W Ra 0.834 μm
<切削条件>
被削材 : FC250
使用工具 : WSF406WR12516EN
インサート : SNMU1206C05ZNER-M(MC520) 15枚、 WNGU1206ZNER5C-M(MC520) 1枚
切削速度 : vc=250m/min
送り量 : fz=0.2mm/t.
切込み量 : ap=1.0mm
切込み幅 : ae=100mm
FC300 耐摩耗性比較
MC520は普通鋳鉄の加工において優れた耐摩耗性を発揮します。
切削長さ8.0m加工後撮影
MC520
従来品A
従来品B
FCD700 耐摩耗性比較
MV1020はダクタイル鋳鉄の加工において優れた耐熱衝撃性発揮し、工具寿命の向上を実現します。
切削長さ1.6m加工後撮影
MV1020
従来品A
従来品B
φ80
φ100 φ125 φ160
φ200 φ250
本図は右勝手(R)のみです。
* 詳細は三菱マテリアルホームページ掲載の取扱説明書を参照ください。
ワイパーインサートの上手な使い方
乾式切削
注1)切削条件は、上表を参考に使用環境に合わせて設定ください。
注2)ap≦0.5mmはワイパーインサートを使用した仕上げ領域の切削条件となります。
付属部品
カッタボディタイプ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
くさび | クランプねじ | レンチ | 調整機構システム | |
WSF406W | CWSF406N | LS0622T | TKY15T | ADW04 |
* 締付けトルク(N・m) : LS0622T = 6.0
別売り部品 セットボルト
カッタボディタイプ | セットボルト | 図 | 参考寸法 | 形状 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び記号 | a | b | c | d | e | f | g | |||
WSF406WR080 | HSC12035 | 1 | 18 | M12x1.75 | 47 | 12 | 10 | - | - | ![]() |
WSF406WR100 | - | 2 | 40 | M16x2 | 43 | 10 | 14 | 6 | 23 | |
WSF406WR125 | - | 2 | 50 | M20x2.5 | 54 | 14 | 17 | 6 | 27 | |
WSF406WR160 | - | 2 | 65 | M24x3 | 59 | 14 | 17 | 10 | 37 | |
WSF406WR200 | - | 1 | 24 | M16x2 | 61- | 16 | 14 | - | - | |
WSF406WR250 | - | 1 | 24 | M16x2 | 61- | 16 | 14 | - | - |
注1)セットボルトは参考寸法をご確認の上お求めください。セットボルトの欄に呼び記号が記載されているものは弊社でも販売しております。
Loading...
【特長】
・独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現
・コストパフォーマンスの良いM級精度インサートでありながら、正面振れ0.010mm以下の刃先調整が可能で、幅広い切込み量や送り量に対してRa1.6μm以下を実現
・インサートコーナ部をC面形状にすることで、被削材のコバに厚みを持たせ、強度を高くすることで、クラック発生を抑制
WSF406WR08009CNで型番確定
WSF406W 鋳鉄高能率切削用・正面削り用カッタ アーバタイプの型番WSF406WR08009CNのページです。
型番WSF406WR08009CNに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
WSF406WR08006CN |
WSF406WR10008DN |
WSF406WR10012DN |
WSF406WR12510EN |
WSF406WR12516EN |
WSF406WR16014FN |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 D (φ) | 全長 (L) (mm) | 刃数 (枚) | キー溝幅 KWW | アーバ取付径 DCON (mm) | インロー高さ CBDP (mm) | キー溝深さ L8 (mm) | 取付けボルト座径 DCCB (mm) | カッタ質量 (kg) | ボルト穴径 DAH (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77,891円 ( 85,680円 ) | 1個 | - | 4日目 | 80 | 50 | 6 | 9.5 | 25.4 | 34 | 6 | 20 | 1.2 | 13 | |
104,067円 ( 114,474円 ) | 1個 | - | 4日目 | 100 | 50 | 8 | 12.7 | 31.75 | 32 | 8 | 46 | 1.7 | - | |
139,181円 ( 153,099円 ) | 1個 | - | 4日目 | 100 | 50 | 12 | 12.7 | 31.75 | 32 | 8 | 46 | 1.7 | - | |
130,243円 ( 143,267円 ) | 1個 | - | 4日目 | 125 | 63 | 10 | 15.9 | 38.1 | 42 | 10 | 56 | 3.3 | - | |
185,149円 ( 203,664円 ) | 1個 | - | 3日目 | 125 | 63 | 16 | 15.9 | 38.1 | 42 | 10 | 56 | 3.2 | - | |
181,957円 ( 200,153円 ) | 1個 | - | 3日目 | 160 | 63 | 14 | 19.1 | 50.8 | 45 | 11 | 80 | 5 | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針