(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GM-4EX-D6.0-G
超硬ソリッドエンドミル 超ロング刃長スクエア 4枚刃 GM-4EX チョウコウエンドミル

超硬ソリッドエンドミル 超ロング刃長スクエア 4枚刃 GM-4EX GM-4EX-D6.0-G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,140円
税込単価
2,354円

【特長】・超ロング刃設計で深い側壁の加工に適切・汎用GMシリーズ

詳細情報を確認する

型番

GM-4EX-D6.0-G 解除

Loading...

GM-4EX-D6.0-G の仕様・寸法情報

外形図

図一

図二

規格表

型番基本寸法(mm)刃数
Z
形式
DdHL
GM-4EX-D3.0-G3.0620754図一
GM-4EX-D6.0-G6.0630754図二
GM-4EX-D8.0-G8.08401004図二
GM-4EX-D10.0-G10.010501104図二
GM-4EX-D12.0-G12.012501104図二
GM-4EX-D16.0-G16.016701504図二
GM-4EX-D20.0-G20.020751504図二

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GM-4EX-D6.0-G

6
30
6
75
-0.020~0

1個

2,140( 2,354円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超ロング刃設計で深い側壁の加工に適切
・汎用GMシリーズ

カタログ

 

Loading...

GM-4EX-D6.0-Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ソリッドエンドミル 超ロング刃長スクエア 4枚刃 GM-4EXの型番GM-4EX-D6.0-Gのページです。
型番GM-4EX-D6.0-Gに関する仕様情報を記載しております。

超硬ソリッドエンドミル 超ロング刃長スクエア 4枚刃 GM-4EXのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GM-4EX-D10.0-G
GM-4EX-D12.0-G
GM-4EX-D16.0-G
GM-4EX-D20.0-G
GM-4EX-D3.0-G
GM-4EX-D8.0-G
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
シャンク径公差

5,541円

( 6,095円 )
1個 あり

3日目

105010110-0.020~0

7,351円

( 8,086円 )
1個 あり

3日目

125012110-0.020~0

17,600円

( 19,360円 )
1個 あり

3日目

167016150-0.030~0

24,025円

( 26,428円 )
1個 あり

3日目

207520150-0.030~0

2,140円

( 2,354円 )
1個 あり

3日目

320675-0.020~0

3,131円

( 3,444円 )
1個 あり

3日目

8408100-0.020~0

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました