(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2614AZ.008
超硬ラフィングエンドミル ムルティカット デュプレックス 2614AZ/2615AZ型 エンドミル

超硬ラフィングエンドミル ムルティカット デュプレックス 2614AZ/2615AZ型 2614AZ.008

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,914円
税込単価
28,505円

【特長】・多目的に使えるハイパフォーマンスツール・デュプレックス切刃設計・HP...

詳細情報を確認する

型番

2614AZ.008 解除

Loading...

2614AZ.008 の仕様・寸法情報

外形図

規格表

サイズ
型番
Φd1
h11
R3Dl2l3l1Φd3Φd2
h6
lAZ
(刃数)
2614AZ.00660.81320575.86214
2614AZ.008811925637.78274
2614AZ.010101.22230729.510324
2614AZ.012121.626358311.512384
2614AZ.016162.232409215.516444
2615AZ.00660.81320575.86214
2615AZ.008811925637.78274
2615AZ.010101.22230729.510324
2615AZ.012121.626358311.512384
2615AZ.016162.232409215.516444

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2614AZ.008

8
19
1
25
8
63
HAタイプ

1個

25,914( 28,505円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多目的に使えるハイパフォーマンスツール
・デュプレックス切刃設計
・HPC高能率加工と高送り加工の両方に対応した複合工具
・軸心からの内部給油穴付き(ICA)

カタログ

 

Loading...

2614AZ.008で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ラフィングエンドミル ムルティカット デュプレックス 2614AZ/2615AZ型の型番2614AZ.008のページです。
型番2614AZ.008に関する仕様情報を記載しております。

超硬ラフィングエンドミル ムルティカット デュプレックス 2614AZ/2615AZ型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2614AZ.006
2614AZ.010
2614AZ.012
2614AZ.016
2615AZ.006
2615AZ.008
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
詳細タイプ

21,515円

( 23,667円 )
1個 あり

12日目

6130.820657HAタイプ

27,994円

( 30,793円 )
1個 あり

12日目

10221.2301072HAタイプ

33,992円

( 37,391円 )
1個 あり

12日目

12261.6351283HAタイプ

56,227円

( 61,850円 )
1個 あり

12日目

16322.2401692HAタイプ

21,515円

( 23,667円 )
1個 あり

12日目

6130.820657HBタイプ

25,914円

( 28,505円 )
1個 あり

12日目

819125863HBタイプ

超硬ラフィングラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました