(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2673AZ.008005
超硬ラフィングエンドミル ムルティカット TIALN 2673AZ型 エンドミル

超硬ラフィングエンドミル ムルティカット TIALN 2673AZ型 2673AZ.008005

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,594円
税込単価
28,153円

【特長】・多目的に使える高性能ハイパフォーマンスツール・工具径ごとに複数のコー...

詳細情報を確認する

型番

2673AZ.008005 解除

Loading...

2673AZ.008005 の仕様・寸法情報

外形図

規格表

サイズ
型番
Φd1
h11
rl2l3l1Φd3Φd2
h6
lAZ
(刃数)
2673AZ.00600560.51320575.86214
2673AZ.006010611320575.86214
2673AZ.00601561.51320575.86214
2673AZ.00800580.51925637.78274
2673AZ.008010811925637.78274
2673AZ.00801581.51925637.78274
2673AZ.008020821925637.78274
2673AZ.0100101012230729.510324
2673AZ.010015101.52230729.510324
2673AZ.0100201022230729.510324
2673AZ.01201012126358311.512384
2673AZ.012015121.526358311.512384
2673AZ.01202012226358311.512384
2673AZ.01203012326358311.512384
2673AZ.01401014126358313.514384
2673AZ.014015141.526358313.514384
2673AZ.01402014226358313.514384
2673AZ.01403014326358313.514384
2673AZ.01601016132409215.516444
2673AZ.016015161.532409215.516444
2673AZ.01602016232409215.516444
2673AZ.01603016332409215.516444
2673AZ.020015201.5385010419.520544
2673AZ.020020202385010419.520544
2673AZ.020030203385010419.520544

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2673AZ.008005

8
19
0.5
25
8
63

1個

25,594( 28,153円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多目的に使える高性能ハイパフォーマンスツール
・工具径ごとに複数のコーナーRをラインナップ
・軸心からの内部給油穴付き(ICA)

カタログ

 

Loading...

2673AZ.008005で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ラフィングエンドミル ムルティカット TIALN 2673AZ型の型番2673AZ.008005のページです。
型番2673AZ.008005に関する仕様情報を記載しております。

超硬ラフィングエンドミル ムルティカット TIALN 2673AZ型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2673AZ.006005
2673AZ.006010
2673AZ.006015
2673AZ.008010
2673AZ.008015
2673AZ.008020
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)

21,035円

( 23,139円 )
1個 あり

12日目

6130.520657

21,115円

( 23,227円 )
1個 あり

12日目

613120657

21,515円

( 23,667円 )
1個 あり

12日目

6131.520657

27,034円

( 29,737円 )
1個 あり

12日目

819125863

27,194円

( 29,913円 )
1個 あり

12日目

8191.525863

27,514円

( 30,265円 )
1個 あり

12日目

819225863

超硬ラフィングラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました