(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパイラル溝新世代型ステップドリル CBN研磨 CJSタイプ

スパイラル溝新世代型ステップドリル CBN研磨 CJSタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,491円 ~ 44,357円
税込価格
8,240円 ~ 48,793円

【特長】・ノガ新世代型ステップドリルは最適なヘリックスアングルによって、アキシ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定19件の候補があります。

Loading...

外形図

規格表

型番サイズ
番号
穴あけ範囲
Φd-ΦD
mm
穴あけ範囲(詳細)
Φmm
全長
L1
mm
ステップ数柄径
ΦS
mm
コーティング・表面処理
CJS401200/94.0-12.004.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/
11.0/12.0
65.096.0ハイス+ノンコート
CJS40120Cコバルトハイス+ノンコート
CJS40120Tハイス+TiNコート
CJS4020014.0-20.004.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/
16.0/18.0/20.0
75.098.0ハイス+ノンコート
CJS40200Cコバルトハイス+ノンコート
CJS40200Tハイス+TiNコート
CJS4030024.0-30.004.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/
16.0/18.0/20.0/22.0/24.0/26.0/
28.0/30.0
100.01410.0ハイス+ノンコート
CJS40300Cコバルトハイス+ノンコート
CJS40300Tハイス+TiNコート
CJS4039054.0-39.004.0/6.0/12.0/15.0/18.0/21.0/
24.0/27.0/30.0/33.0/36.0/39.0
107.01310.0ハイス+ノンコート
CJS40390Cコバルトハイス+ノンコート
CJS40390Tハイス+TiNコート
CJS6037096.0-37.006.0/9.0/12.5(PG7)/
15.2(PG9)/18.6(PG11)/
20.4(PG13.5)/22.5(P16G)/
26.0/28.3(PG21)/30.5/
34.0/37.0(PG29)
100.01210.0ハイス+ノンコート
CJS60370Cコバルトハイス+ノンコート
CJS60370Tハイス+TiNコート
CJS65325C186.5-32.506.5/8.5/10.5/12.7/
15.2(PG9)/16.2/
18.6(PG11)/20.4(PG13.5)/
22.5(P16G)/25.5/
28.3(PG21)/32.5
91.01210.0コバルトハイス+ノンコート

ノガ新世代型ステップドリルセット(3本組)

型番セット内容
CJS3026CJSハイスステップドリル 0/9、1、2 各1本
CJS3026CCJSコバルトハイスステップドリル 0/9、1、2 各1本
CJS3026TCJSTiNコーティングステップドリル 0/9、1、2 各1本

型番リスト

型番
穴あけ寸法(最大~最小)(mm)
段数(最小~最大)(段)
全長(最小~最大)(mm)
シャンク径・MT No(最小~最大)
工具材質
コーティング・表面処理
単品/セット
穴あけ寸法(詳細)(mm)
セット内容(付属品)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4.0~30.00
9~14
65.0~100.0
6.0~10.0mm
ハイス
ノンコート
セット
サイズ番号0/9:4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/11.0/12.0、サイズ番号1:4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0/18.0/20.0、サイズ番号2:4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0/18.0/20.0/22.0/24.0/26.0/28.0/30.0
CJSハイスステップドリル 0/9、1、2各1本

1個

25,013( 27,514円 )

1日目

4.0~30.00
9~14
65.0~100.0
6.0~10.0mm
コバルトハイス
ノンコート
セット
サイズ番号0/9:4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/11.0/12.0、サイズ番号1:4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0/18.0/20.0、サイズ番号2:4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0/18.0/20.0/22.0/24.0/26.0/28.0/30.0
CJSコバルトハイスステップドリル 0/9、1、2各1本

1個

37,379( 41,117円 )

1日目

4.0~30.00
9~14
65.0~100.0
6.0~10.0mm
ハイス
チタン(窒化チタン)
セット
サイズ番号0/9:4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/11.0/12.0、サイズ番号1:4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0/18.0/20.0、サイズ番号2:4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0/18.0/20.0/22.0/24.0/26.0/28.0/30.0
CJSTiNコーティングステップドリル 0/9、1、2各1本

1個

44,357( 48,793円 )

1日目

4.0~12.00
9
65
6.0mm
ハイス
ノンコート
単品
4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/11.0/12.0
-

1個

7,491( 8,240円 )

1日目

4.0~12.00
9
65
6.0mm
コバルトハイス
ノンコート
単品
4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/11.0/12.0
-

1個

7,994( 8,793円 )

1日目

4.0~12.00
9
65
6.0mm
ハイス
チタン(窒化チタン)
単品
4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/11.0/12.0
-

1個

8,919( 9,811円 )

1日目

4.0~20.00
9
75
8.0mm
ハイス
ノンコート
単品
4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0/18.0/20.0
-

1個

7,834( 8,617円 )

1日目

4.0~20.00
9
75
8.0mm
コバルトハイス
ノンコート
単品
4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0/18.0/20.0
-

1個

10,415( 11,457円 )

1日目

4.0~20.00
9
75
8.0mm
ハイス
チタン(窒化チタン)
単品
4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0/18.0/20.0
-

1個

12,089( 13,298円 )

1日目

4.0~30.00
14
100
10.0mm
ハイス
ノンコート
単品
4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0/18.0/20.0/22.0/24.0/26.0/28.0/30.0
-

1個

9,012( 9,913円 )

1日目

4.0~30.00
14
100
10.0mm
コバルトハイス
ノンコート
単品
4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0/18.0/20.0/22.0/24.0/26.0/28.0/30.0
-

1個

16,522( 18,174円 )

1日目

4.0~30.00
14
100
10.0mm
ハイス
チタン(窒化チタン)
単品
4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0/18.0/20.0/22.0/24.0/26.0/28.0/30.0
-

1個

22,123( 24,335円 )

1日目

4.0~39.00
13
107
10.0mm
ハイス
ノンコート
単品
4.0/6.0/12.0/15.0/18.0/21.0/24.0/27.0/30.0/33.0/36.0/39.0
-

1個

20,670( 22,737円 )

1日目

4.0~39.00
13
107
10.0mm
コバルトハイス
ノンコート
単品
4.0/6.0/12.0/15.0/18.0/21.0/24.0/27.0/30.0/33.0/36.0/39.0
-

1個

23,608( 25,969円 )

1日目

4.0~39.00
13
107
10.0mm
ハイス
チタン(窒化チタン)
単品
4.0/6.0/12.0/15.0/18.0/21.0/24.0/27.0/30.0/33.0/36.0/39.0
-

1個

34,635( 38,099円 )

1日目

6.0~37.00
12
100
10.0mm
ハイス
ノンコート
単品
6.0/9.0/12.5(PG7)/15.2(PG9)/18.6(PG11)/20.4(PG13.5)/22.5(P16G)/26.0/28.3(PG21)/30.5/34.0/37.0(PG29)
-

1個

12,518( 13,770円 )

1日目

6.0~37.00
12
100
10.0mm
コバルトハイス
ノンコート
単品
6.0/9.0/12.5(PG7)/15.2(PG9)/18.6(PG11)/20.4(PG13.5)/22.5(P16G)/26.0/28.3(PG21)/30.5/34.0/37.0(PG29)
-

1個

26,319( 28,951円 )

1日目

6.0~37.00
12
100
10.0mm
ハイス
チタン(窒化チタン)
単品
6.0/9.0/12.5(PG7)/15.2(PG9)/18.6(PG11)/20.4(PG13.5)/22.5(P16G)/26.0/28.3(PG21)/30.5/34.0/37.0(PG29)
-

1個

33,205( 36,526円 )

1日目

6.5~32.50
12
91
10.0mm
コバルトハイス
ノンコート
単品
6.5/8.5/10.5/12.7/15.2(PG9)/16.2/18.6(PG11)/20.4(PG13.5)/22.5(P16G)/25.5/28.3(PG21)/32.5
-

1個

19,400( 21,340円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノガ新世代型ステップドリルは最適なヘリックスアングルによって、アキシャル方向の送り圧を減少させ、ドリリング時間を大幅に短縮しました
・先端ドリル部のポイントカット形状がセンタリングを容易にしています
・切粉の排出に優れ、切削熱を低下させるため、仕上がりがきれいになります

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイラル溝新世代型ステップドリル CBN研磨 CJSタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ステップドリル・タケノコドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました