(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AQDEXRN0450
アクアドリルEX耐熱合金用 AQDEXRN アクアドリル

アクアドリルEX耐熱合金用 AQDEXRN AQDEXRN0450

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,992円
税込単価
15,391円

耐熱合金難削材用に耐摩耗性と耐チッピング性を両立させたドリルです。

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    チタン
  • 工具材質:
    超硬
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理:
    鋼用
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    140
  • シンニング:
    XR形
  • コーティング・表面処理(詳細):
    アクアEXコート
  • 被削材(詳細):
    チタン合金、Ni基合金
  • ねじれ角(°):
    26
  • シャンク径公差(mm):
    h6

型番

AQDEXRN0450 解除

Loading...

AQDEXRN0450 の仕様・寸法情報

外形図

規格表

単位(Unit):mm

商品記号
Code
直径
Dc
溝長
l
全長
L
シャンク径
Ds
AQDEXSN03003.013453
AQDEXSN03503.519544
AQDEXSN04004.021544
AQDEXSN04504.523615
AQDEXSN05005.025615
AQDEXSN05505.525656
AQDEXSN06006.027656

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
直径公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AQDEXRN0450

4.5
31
76
5
-0.018~0

1個

13,992( 15,391円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱合金難削材用に耐摩耗性と耐チッピング性を両立させたドリルです。

カタログ

 

AQDEXRN0450で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアドリルEX耐熱合金用 AQDEXRNの型番AQDEXRN0450のページです。
型番AQDEXRN0450に関する仕様情報を記載しております。

アクアドリルEX耐熱合金用 AQDEXRNのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AQDEXRN0300
AQDEXRN0350
AQDEXRN0400
AQDEXRN0500
AQDEXRN0550
AQDEXRN0600
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径・MT No 直径公差
(mm)

11,447円

( 12,592円 )
1個 -

1日目

319493-0.014~0

12,422円

( 13,664円 )
1個 -

1日目

3.524604-0.018~0

13,026円

( 14,329円 )
1個 -

1日目

427604-0.018~0

14,850円

( 16,335円 )
1個 -

1日目

538765-0.018~0

15,815円

( 17,397円 )
1個 -

1日目

5.539816-0.018~0

16,536円

( 18,190円 )
1個 -

1日目

641816-0.018~0

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました