(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EB4HR0060TN-4-05-ATH
エポック リブ溝加工用テーパーボールエンドミル センバンヨウチップ

エポック リブ溝加工用テーパーボールエンドミル EB4HR0060TN-4-05-ATH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,626円
税込単価
12,789円

リブ溝加工の新提案、放電加工から直彫加工へ、磨き工数を削減します。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EB4HR0060TN-4-05-ATH 解除

Loading...

EB4HR0060TN-4-05-ATH の仕様・寸法情報

外形図

規格表

商品コード寸 法(mm)首部テーパ
半角θn
(°)
ボール半径
R
外径Dc刃部テーパ
半角θf
首下長l2刃長l全長Lシャンク径Ds
EB4HR0060TN-4-05-ATH0.30.60.543.2504-
EB4HR0060TN-5-05-ATH0.30.60.553.2504-
EB4HR0060TN-6-05-ATH0.30.60.563.2504-
EB4HR0060TN-7-05-ATH0.30.60.573.25040.5
EB4HR0060TN-8-05-ATH0.30.60.583.25040.5
EB4HR0060TN-9-05-ATH0.30.60.593.25040.5
EB4HR0060TN-10-05-ATH0.30.60.5103.25040.5
EB4HR0060TN-4-10-ATH0.30.6143.2504-
EB4HR0060TN-5-10-ATH0.30.6153.2504-
EB4HR0060TN-6-10-ATH0.30.6163.2504-
EB4HR0060TN-7-10-ATH0.30.6173.25041
EB4HR0060TN-8-10-ATH0.30.6183.25041
EB4HR0060TN-9-10-ATH0.30.6193.25041
EB4HR0060TN-10-10-ATH0.30.61103.25041
EB4HR0070TN-4-05-ATH0.350.70.543.2504-
EB4HR0070TN-5-05-ATH0.350.70.553.2504-
EB4HR0070TN-6-05-ATH0.350.70.563.2504-
EB4HR0070TN-7-05-ATH0.350.70.573.25040.5
EB4HR0070TN-8-05-ATH0.350.70.583.25040.5
EB4HR0070TN-9-05-ATH0.350.70.593.25040.5
EB4HR0070TN-10-05-ATH0.350.70.5103.25040.5
EB4HR0070TN-4-10-ATH0.350.7143.2504-
EB4HR0070TN-5-10-ATH0.350.7153.2504-
EB4HR0070TN-6-10-ATH0.350.7163.2504-
EB4HR0070TN-7-10-ATH0.350.7173.25041
EB4HR0070TN-8-10-ATH0.350.7183.25041
EB4HR0070TN-9-10-ATH0.350.7193.25041
EB4HR0070TN-10-10-ATH0.350.71103.25041
EB4HR0080TN-4-05-ATH0.40.80.543.2504-
EB4HR0080TN-6-05-ATH0.40.80.563.2504-
EB4HR0080TN-8-05-ATH0.40.80.583.25040.5
EB4HR0080TN-10-05-ATH0.40.80.5103.25040.5
EB4HR0080TN-12-05-ATH0.40.80.5123.25540.5
EB4HR0080TN-14-05-ATH0.40.80.5143.25540.5
EB4HR0080TN-4-10-ATH0.40.8143.2504-
EB4HR0080TN-6-10-ATH0.40.8163.2504-
EB4HR0080TN-8-10-ATH0.40.8183.25041
EB4HR0080TN-10-10-ATH0.40.81103.25041
EB4HR0080TN-12-10-ATH0.40.81123.25541
EB4HR0080TN-14-10-ATH0.40.81143.25541
EB4HR0090TN-4-05-ATH0.450.90.543.2504-
EB4HR0090TN-6-05-ATH0.450.90.563.2504-
EB4HR0090TN-8-05-ATH0.450.90.583.25040.5
EB4HR0090TN-10-05-ATH0.450.90.5103.25040.5
EB4HR0090TN-12-05-ATH0.450.90.5123.25540.5
EB4HR0090TN-14-05-ATH0.450.90.5143.25540.5
EB4HR0090TN-4-10-ATH0.450.9143.2504-
EB4HR0090TN-6-10-ATH0.450.9163.2504-
EB4HR0090TN-8-10-ATH0.450.9183.25041
EB4HR0090TN-10-10-ATH0.450.91103.25041
EB4HR0090TN-12-10-ATH0.450.91123.25541
EB4HR0090TN-14-10-ATH0.450.91143.25541
EB4HR0100TN-4-05-ATH0.510.544504-
EB4HR0100TN-6-05-ATH0.510.564504-
EB4HR0100TN-8-05-ATH0.510.5845040.5
EB4HR0100TN-10-05-ATH0.510.51045040.5
EB4HR0100TN-12-05-ATH0.510.51245540.5
EB4HR0100TN-14-05-ATH0.510.51445540.5
EB4HR0100TN-16-05-ATH0.510.51645540.5
EB4HR0100TN-18-05-ATH0.510.51846040.5
EB4HR0100TN-20-05-ATH0.510.52046040.5
EB4HR0100TN-4-10-ATH0.51144504-
EB4HR0100TN-6-10-ATH0.51164504-
EB4HR0100TN-8-10-ATH0.511845041
EB4HR0100TN-10-10-ATH0.5111045041
EB4HR0100TN-12-10-ATH0.5111245541
EB4HR0100TN-14-10-ATH0.5111445541
EB4HR0100TN-16-10-ATH0.5111645541
EB4HR0100TN-18-10-ATH0.5111846041
EB4HR0100TN-20-10-ATH0.5112046041
EB4HR0110TN-4-05-ATH0.551.10.544504-
EB4HR0110TN-6-05-ATH0.551.10.564504-
EB4HR0110TN-8-05-ATH0.551.10.5845040.5
EB4HR0110TN-10-05-ATH0.551.10.51045040.5
EB4HR0110TN-12-05-ATH0.551.10.51245540.5
EB4HR0110TN-14-05-ATH0.551.10.51445540.5
EB4HR0110TN-16-05-ATH0.551.10.51645540.5
EB4HR0110TN-18-05-ATH0.551.10.51846040.5
EB4HR0110TN-20-05-ATH0.551.10.52046040.5
EB4HR0110TN-4-10-ATH0.551.1144504-
EB4HR0110TN-6-10-ATH0.551.1164504-
EB4HR0110TN-8-10-ATH0.551.11845041
EB4HR0110TN-10-10-ATH0.551.111045041
EB4HR0110TN-12-10-ATH0.551.111245541
EB4HR0110TN-14-10-ATH0.551.111445541
EB4HR0110TN-16-10-ATH0.551.111645541
EB4HR0110TN-18-10-ATH0.551.111846041
EB4HR0110TN-20-10-ATH0.551.112046041
EB4HR0120TN-6-05-ATH0.61.20.564.8504-
EB4HR0120TN-8-05-ATH0.61.20.584.85040.5
EB4HR0120TN-10-05-ATH0.61.20.5104.85040.5
EB4HR0120TN-12-05-ATH0.61.20.5124.85540.5
EB4HR0120TN-14-05-ATH0.61.20.5144.85540.5
EB4HR0120TN-16-05-ATH0.61.20.5164.85540.5
EB4HR0120TN-18-05-ATH0.61.20.5184.86040.5
EB4HR0120TN-20-05-ATH0.61.20.5204.86040.5
EB4HR0120TN-22-05-ATH0.61.20.5224.86040.5
EB4HR0120TN-24-05-ATH0.61.20.5244.86040.5
EB4HR0120TN-6-10-ATH0.61.2164.8504-
EB4HR0120TN-8-10-ATH0.61.2184.85041
EB4HR0120TN-10-10-ATH0.61.21104.85041
EB4HR0120TN-12-10-ATH0.61.21124.85541
EB4HR0120TN-14-10-ATH0.61.21144.85541
EB4HR0120TN-16-10-ATH0.61.21164.85541
EB4HR0120TN-18-10-ATH0.61.21184.86041
EB4HR0120TN-20-10-ATH0.61.21204.86041
EB4HR0120TN-22-10-ATH0.61.21224.86041
EB4HR0120TN-24-10-ATH0.61.21244.86041

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
片角(°)
首下長(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EB4HR0060TN-4-05-ATH

0.6
3.2
0.3
0.5
4
50

1個

11,626( 12,789円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

リブ溝加工の新提案、放電加工から直彫加工へ、磨き工数を削減します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

EB4HR0060TN-4-05-ATHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポック リブ溝加工用テーパーボールエンドミルの型番EB4HR0060TN-4-05-ATHのページです。
型番EB4HR0060TN-4-05-ATHに関する仕様情報を記載しております。

エポック リブ溝加工用テーパーボールエンドミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EB4HR0060TN-10-05-ATH
EB4HR0060TN-10-10-ATH
EB4HR0060TN-4-10-ATH
EB4HR0060TN-5-05-ATH
EB4HR0060TN-5-10-ATH
EB4HR0060TN-6-05-ATH
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
片角
(°)
首下長
(mm)
全長
(mm)

11,765円

( 12,942円 )
1個 あり

3日目

0.63.20.30.51050

11,765円

( 12,942円 )
1個 あり

3日目

0.63.20.311050

11,626円

( 12,789円 )
1個 あり

3日目

0.63.20.31450

11,626円

( 12,789円 )
1個 あり

3日目

0.63.20.30.5550

11,626円

( 12,789円 )
1個 あり

3日目

0.63.20.31550

11,702円

( 12,872円 )
1個 あり

3日目

0.63.20.30.5650

超硬テーパボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました