(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
高硬度鋼加工において、高送り加工を実現し工具寿命を大幅に向上します。
低抵抗ラジアス刃形状
切りくずの厚み(Tmax: 最大切りくず厚み)
切りくずの厚み(Tmax: 最大切りくず厚み)
切りくずの厚みが小さくなる!
効果
底刃の複合R形状の効果で、従来ラジアス形状(正R)と比較して、切りくずの厚みが薄くなることで切削抵抗を低減!
さらに、底刃を強ねじれ形状にすることで、切りくず流れを向上。優れた切りくず排出性を実現!
振動抑制外周刃形状
被削材:DAC(H) 49HRC 使用機械:立型MC(HSK-A63) 使用工具:EHHRE6100-TH3 切削条件:n=6,000min-1(vc=188m/min) vf=1,800mm/min(fz=0.05mm/t)
取り代:0.3mm、Dry with air blow
効果
90°コーナ部加工
高硬度鋼加工用新コーティング TH3
! “TH3”のココがポイント! 新皮膜は“ナノ組織”の適用により、皮膜の破壊単位を小さくする事に成功!
SKD11(H) 寿命評価
工具:φ10×6枚刃 被削材:SKD11(H)(60HRC) 機械:立型MC(HSK-F63)
切削条件:n=1,900min-1(vc=60m/min) vf=2,850mm/min(fz=0.25mm/t) ap 0.2mm ae 5.5mm OH=30mm クーラント:エアブロー
従来ラジアス形状では困難であった高硬度鋼の高送り加工を実現
マトリックスハイス鋼 高能率荒加工の比較事例
ワークサイズ:100×100mm 被削材:YXR33(58HRC) 機械:立型MC(BT40) クーラント:エアブロー
工具 | 工具径 [mm] | R [mm] | 回転数 [min-1] | 切削速度 [m/min] | 送り速度 [mm/min] | 一刃送り [mm/t] | ap [mm] | ae [mm] | 切りくず排出量 [cm3/min] | 加工時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHHRE6100-TH3 | 10 | 0.968 | 2,200 | 69 | 4,000 | 0.3 | 0.2 | 6 | 4.8 | 24分 |
従来品( 4枚刃ラジアス) | 10 | 2 | 2,100 | 66 | 2,000 | 0.24 | 0.15 | 3 | 0.9 | 1時間25分 |
従来品(4枚刃ラジアスエンドミル)比5倍の能率で加工可能。正常摩耗で継続切削可能
Aタイプ
Bタイプ
商品コード | 寸法 (mm) | 刃数 | 形状 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 近似R | 先端フラット径 | 底R | コーナR | 首下長 | 刃長 | 首径 | 全長 | シャンク径 | |||
DC | Rp | DCIN | r1 | r2 | LU | ℓ | DN | LF | DCONMS | |||
EHHRE4010-S4-TH3 | 1 | 0.134 | 0.28 | 1.1 | 0.1 | 3 | 1 | 0.95 | 50 | 4 | 4 | A |
EHHRE4010-S6-TH3 | 6 | |||||||||||
EHHRE4010-5-S4-TH3 | 5 | 4 | ||||||||||
EHHRE4010-5-S6-TH3 | 55 | 6 | ||||||||||
EHHRE4015-S4-TH3 | 1.5 | 0.164 | 0.42 | 1.65 | 0.1 | 4.5 | 1.5 | 1.43 | 50 | 4 | ||
EHHRE4015-S6-TH3 | 6 | |||||||||||
EHHRE4015-7.5-S4-TH3 | 7.5 | 4 | ||||||||||
EHHRE4015-7.5-S6-TH3 | 55 | 6 | ||||||||||
EHHRE4020-S4-TH3 | 2 | 0.194 | 0.56 | 2.2 | 0.1 | 6 | 2 | 1.9 | 50 | 4 | ||
EHHRE4020-S6-TH3 | 6 | |||||||||||
EHHRE4020-10-S4-TH3 | 10 | 4 | ||||||||||
EHHRE4020-10-S6-TH3 | 55 | 6 | ||||||||||
EHHRE4030-S4-TH3 | 3 | 0.328 | 0.84 | 3.3 | 0.2 | 9 | 3 | 2.9 | 60 | 4 | ||
EHHRE4030-S6-TH3 | 6 | |||||||||||
EHHRE4030-15-S4-TH3 | 15 | 4 | ||||||||||
EHHRE4030-15-S6-TH3 | 6 | |||||||||||
EHHRE6040-S4-TH3 | 4 | 0.387 | 1.12 | 4.4 | 0.2 | 12 | 4 | 3.9 | 60 | 4 | 6 | B |
EHHRE6040-S6-TH3 | 6 | A | ||||||||||
EHHRE6040-20-S4-TH3 | 20 | 4 | B | |||||||||
EHHRE6040-20-S6-TH3 | 6 | A | ||||||||||
EHHRE6050-TH3 | 5 | 0.521 | 1.4 | 5.5 | 0.3 | 15 | 5 | 4.7 | 60 | 6 | A | |
EHHRE6050-25-TH3 | 25 | |||||||||||
EHHRE6060-TH3 | 6 | 0.581 | 1.68 | 6.6 | 0.3 | 18 | 6 | 5.7 | 60 | 6 | B | |
EHHRE6060-30-TH3 | 30 | 70 | ||||||||||
EHHRE6080-TH3 | 8 | 0.849 | 2.24 | 8.8 | 0.5 | 24 | 8 | 7.6 | 75 | 8 | ||
EHHRE6080-40-TH3 | 40 | 80 | ||||||||||
EHHRE6100-TH3 | 10 | 0.968 | 2.8 | 11 | 0.5 | 30 | 10 | 9.5 | 80 | 10 | ||
EHHRE6100-50-TH3 | 50 | 90 | ||||||||||
EHHRE6120-TH3 | 12 | 1.088 | 3.36 | 13.2 | 0.5 | 36 | 12 | 11.5 | 100 | 12 | ||
EHHRE6120-60-TH3 | 60 | 110 |
粉末ハイス鋼の高能率加工事例
ワークサイズ:50×50mm 被削材:HAP40(65HRC) 機械:立型MC(HSK-F63)
工程 | 工具 | 工具径 [mm] | R [mm] | 回転数 [min-1] | 切削速度 [m/min] | 送り速度 [mm/min] | 一刃送り [mm/t] | ap [mm] | ae [mm] | 残し代 [mm] | クーラント | 加工時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等高線 荒加工 -横方向(1) | EHHRE4030-S6-TH3 | 3 | 0.328 | 6,360 | 60 | 1,390 | 0.055 | 0.054 | 2 | 0.05 | エアブロー | 1時間3分 |
等高線 荒加工 -縦方向(2) | EHHRE4030-S6-TH3 | 3 | 0.328 | 6,360 | 60 | 1,390 | 0.055 | 0.054 | 2 | 0.05 | エアブロー | 1時間3分 |
島形状サイズ:5×5×6mm、間隔5mm
高硬度鋼の小型ワークでもEHHREは高能率加工が可能
EHHRE-TH3 による荒加工後には下記工具での中仕上げ、仕上げ加工を推奨します。
エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)、エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3)
首下長3DC タイプ切削条件
首下長5DCタイプ一般切削条件
首下長3DCタイプ一般切削条件に下記補正値を乗じて算出ください。
【切削条件例】
被削材:焼入れ鋼(55~62HRC) 使用工具EHHRE6060-30-TH3の場合
n=2,400min-1 vf =2,090mm/min ap=0.097mm ae=3.3mm
【注意】
(1)被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
(2)できるだけ高剛性、高精度の機械をご使用ください。
(3)この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
(4)機械の回転数が足りない場合には、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。
(5)等高線加工での使用をお願いいたします。
(6)ピック量aeを先端フラット径より大きく設定するとカスプが残ります。
※1 EHHRE-TH3は高硬度鋼加工刃形を採用しておりますので高靭性熱間工具鋼(SKD61改良鋼)には適していません。
高靭性熱間工具鋼にはEMBE-ATHを推奨します。
※首下長5DCタイプに高能率切削条件はございません。
加工プログラム作成上の注意点
外径 DC | CAM入力近似Rと最大削り残り量 | 傾斜切削の最大傾斜角 θ | 加工可能なヘリカル穴径 D | |
---|---|---|---|---|
近似R Rp | 最大削り残り量 h | |||
φ1 | 0.134 | 0.026 | 0.5°以下 | 1.3~1.9 |
φ2 | 0.194 | 0.068 | 2.6~3.8 | |
φ3 | 0.328 | 0.094 | 3.9~5.7 | |
φ4 | 0.387 | 0.136 | 5.2~7.6 | |
φ5 | 0.521 | 0.162 | 6.4~9.5 | |
φ6 | 0.581 | 0.204 | 7.7~11.4 | |
φ8 | 0.849 | 0.255 | 10.3~15.2 | |
φ10 | 0.968 | 0.34 | 12.8~19.0 | |
φ12 | 1.088 | 0.424 | 15.4~22.8 |
※ヘリカル加工を行う場合は送り速度を標準切削条件の70%に設定してください。
【注意】
Loading...
高硬度鋼加工において、高送り加工を実現し工具寿命を大幅に向上します。
EHHRE6060-30-TH3で型番確定
エポックハイハードラジアスエンドミル EHHRE-TH3の型番EHHRE6060-30-TH3のページです。
型番EHHRE6060-30-TH3に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EHHRE4010-S6-TH3 |
EHHRE4015-7.5-S4-TH3 |
EHHRE4015-7.5-S6-TH3 |
EHHRE6060-TH3 |
EHHRE6080-40-TH3 |
EHHRE6080-TH3 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 (mm) | 刃数 (枚) | 刃長 (mm) | コーナ・ボール半径 (mm) | 首下長 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | 首角 (°) | シャンク径公差 | 首径 (mm) | 図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,872円 ( 8,659円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 1 | 4 | 1 | 0.1 | 3 | 6 | 50 | 15 | -0.005~0mm | 0.95 | A | |
7,978円 ( 8,776円 ) | 1個 | - | 4日目 | 1.5 | 4 | 1.5 | 0.1 | 7.5 | 4 | 50 | 15 | -0.005~0mm | 1.43 | A | |
8,743円 ( 9,617円 ) | 1個 | - | 4日目 | 1.5 | 4 | 1.5 | 0.1 | 7.5 | 6 | 55 | 15 | -0.005~0mm | 1.43 | A | |
10,437円 ( 11,481円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 6 | 6 | 6 | 0.3 | 18 | 6 | 60 | - | -0.005~0mm | 5.7 | B | |
15,652円 ( 17,217円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 8 | 6 | 8 | 0.5 | 40 | 8 | 80 | - | -0.006~0mm | 7.6 | B | |
13,632円 ( 14,995円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 8 | 6 | 8 | 0.5 | 24 | 8 | 75 | - | -0.006~0mm | 7.6 | B |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針