(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DSAS0320X03S060-DP9020
DSAS 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル ドリル

DSAS 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS0320X03S060-DP9020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,522円
税込単価
10,474円

【特長】・加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    チタン
  • 工具材質:
    超硬
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理:
    鋼用
  • 油穴(オイルホール):
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    140
  • シンニング:
    X形
  • 有効加工深さ(mm):
    3
  • 工具材質(詳細):
    極超微粒子超硬
  • コーティング・表面処理(詳細):
    PVDコーティング
  • 被削材(詳細):
    耐熱合金、チタン合金
  • 刃数:
    2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DSAS0320X03S060-DP9020 解除

Loading...

DSAS0320X03S060-DP9020 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル  DSAシリーズ

DSAS 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル  DSAシリーズ

外形図

DSAS 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル 外形図-1

図1

DSAS 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル 外形図-2

図2

* コーティングは、見る方向によって色合いが異なって見えることがありますが、性能上は全く問題ありません。

推奨切削条件

推奨切削条件表

DSAS 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル 推奨切削条件表

切削条件時の注意

注1) 安定した切削を行うためにクーラントスルーによる高圧クーラント供給を推奨します。
注2) エマルジョンタイプの水溶性クーラントを推奨します。
注3) 不水溶性切削油剤を使用する場合は、切削速度を10%~20%下げてください。

適用被削材

DSAS 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル 適用被削材

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
直径公差(mm)
形状タイプ
シャンク径公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DSAS0320X03S060-DP9020

3.2
21.6
70.6
6
-0.018~0
図1
-0.018~0

1個

9,522( 10,474円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上
・頑丈な直線状切れ刃と耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制
・耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制
・新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

DSAS0320X03S060-DP9020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DSAS 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリルの型番DSAS0320X03S060-DP9020のページです。
型番DSAS0320X03S060-DP9020に関する仕様情報を記載しております。

DSAS 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DSAS0310X03S060-DP9020
DSAS0326X03S060-DP9020
DSAS0360X03S060-DP9020
DSAS0370X03S060-DP9020
DSAS0380X03S060-DP9020
DSAS0390X03S060-DP9020
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径・MT No 直径公差
(mm)
形状タイプ シャンク径公差
(mm)

9,522円

( 10,474円 )
1個 -

4日目

3.121.670.66-0.018~0図1-0.018~0

9,522円

( 10,474円 )
1個 -

4日目

3.2621.670.66-0.018~0図1-0.018~0

9,784円

( 10,762円 )
1個 -

4日目

3.622.770.76-0.018~0図1-0.018~0

9,784円

( 10,762円 )
1個 -

4日目

3.722.770.76-0.018~0図1-0.018~0

9,784円

( 10,762円 )
1個 -

4日目

3.822.770.76-0.018~0図1-0.018~0

9,784円

( 10,762円 )
1個 -

4日目

3.922.770.76-0.018~0図1-0.018~0

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました