(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マッキーワーク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マッキーワーク

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
139円
税込単価
153円

段ボールが開けられるオープナー付きマッキーワーク。カッターが持ち込めない現場に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    油性マーカー
  • インク色:
    ブラック
  • 軸径(mm):
    22.0(最大)
  • 長さ(mm):
    148.0
  • 線幅(mm):
    6.0(太)/2.0(細)
  • 質量(g):
    26

型番

P-YYT21-BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-YYT21-BK

1個

139( 153円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

段ボールが開けられるオープナー付きマッキーワーク。カッターが持ち込めない現場に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マッキーワークの型番P-YYT21-BKのページです。
型番P-YYT21-BKに関する仕様情報を記載しております。

マッキーワークのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
段ボール箱の開封
評価 5.0満足度:5.02023/06/20
マーカーとしてはメーカー品なので全く問題なく使えます。
手元にカッターが無いときに、手でテープを剥がすのは大変で、この先端がすぐ使えて便利です。
キャップ先端の、歯に変わる部分が黄色で目立つのがよく考えられています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました