(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DWAE WSTARドリル Miniサイズ

DWAE WSTARドリル Miniサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
5,446円 ~ 5,891円
税込価格
5,991円 ~ 6,480円

【特長】・小型旋盤の加工スペースに合わせてフルート長さを短く適正化し、機械や被...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
  • 工具材質:
    超硬
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理:
    鋼用
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    135
  • 直径公差(mm):
    -0.014~0
  • 工具材質(詳細):
    極超微粒子超硬
  • コーティング・表面処理(詳細):
    単層PVDコーティング
  • 被削材(詳細):
    軟鋼、炭素鋼、合金鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼、ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄
  • 刃数:
    2
  • 形状タイプ:
    図1

型番

未確定20件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

自動盤・小型旋盤用超硬ソリッドドリル  WSTARドリルシリーズ
DWAE  Mini サイズ φ1.0mm-φ2.9mm

小径加工の高精度化・長寿命化のポイント

DWAE WSTARドリル Miniサイズ 製品の基本仕様・特長-1
DWAE WSTARドリル Miniサイズ 製品の基本仕様・特長-2
<解析条件>
解析モデル : DC=φ2mm, L/D=4
全長 : OAL= 50mm
束拘面 : シャンク端0-30mmの範囲
荷重 : 逃げ面部からZ方向へ分布荷重 130N
DWAE WSTARドリル Miniサイズ 製品の基本仕様・特長-3
<切削条件>
被削材 : S10C
使用工具 : DC=φ2mm, L/D=4
切削速度 : vc= 30m/min
送り量 : fr= 0.04mm/rev.
穴深さ : 8mm
加工形態 : 水溶性切削油剤

性能・試験情報

SUS420J2 耐摩耗性比較

DP102Aと新刃先処理により、外部給油クーラントでも安定した寿命を発揮します。

DWAE WSTARドリル Miniサイズ SUS420J2 耐摩耗性比較

切削長18m加工後撮影

DWAE WSTARドリル Miniサイズ 切削長18m加工後撮影-1

DWAE

DWAE WSTARドリル Miniサイズ 切削長18m加工後撮影-2

従来品A

<切削条件>
被削材 : SUS420J2
使用工具 : DWAE0200X04S040
切削速度 : vc= 30m/min
送り量 : fr= 0.045mm/rev.
穴深さ : 8mm
加工形態 : 湿式切削 外部給油(水溶性切削油剤)

SUS420J2 切削抵抗比較

DWAEは従来品と比較して、低スラスト抵抗を実現します。

DWAE WSTARドリル Miniサイズ SUS420J2 切削抵抗比較
<切削条件>
被削材 : SUS420J2
使用工具 : DWAE0200X04S040
切削速度 : vc= 40m/min
送り量 : fr= 0.06mm/rev.
穴深さ : 8mm
加工形態 : 湿式切削 外部給油(水溶性切削油剤)

外形図

DWAE WSTARドリル Miniサイズ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

使用工具従来品DWAE0250X04S040従来品DWAE0190X04S030
加工物SUS420J2 バー材
DWAE WSTARドリル Miniサイズ 使用事例-1-1
前加工(センタリング)
被削材回転、止まり穴加工
電磁ステンレス鋼
DWAE WSTARドリル Miniサイズ 使用事例-1-2
前加工(センタリング)
被削材回転、止まり穴加工
切削条件回転数 n(mm-1254642005900
切削速度 vc(m/min)202535
送り量 fr(mm/rev)0.030.030.04
加工穴深さ (mm)2.566
加工穴径 (mm)2.51.91.9
加工形態湿式切削(油性)ステップ加工:1mm
湿式切削(油性)
ノンステップ加工
湿式切削(油性)
使用機械自動旋盤自動旋盤
結果DWAE WSTARドリル Miniサイズ 使用事例-1-3
加工径のばらつきが小さく、切りくず排出性が良好であり、従来品の3倍の寿命を達成しました。
DWAE WSTARドリル Miniサイズ 使用事例-1-4
従来品と比較し寿命が2倍以上でノンステップ化により、高能率化と長寿命化の両方が実現できました。
使用工具従来品DWAE0180X04S030従来品DWAE0180X04S030
加工物SUS420J2
DWAE WSTARドリル Miniサイズ 使用事例-2-1
前加工(センタリング)
被削材回転、止まり穴加工
SUS440C 相当
DWAE WSTARドリル Miniサイズ 使用事例-2-2
切削条件回転数 n(mm-1440053002000
切削速度 vc(m/min)253011
送り量 fr(mm/rev)0.020.0350.02
加工穴深さ (mm)66-
加工穴径 (mm)1.81.81.8
加工形態ステップ加工:1mm
湿式切削(油性)
ノンステップ加工
湿式切削(油性)
ステップ加工:1mm
湿式切削(油性)
使用機械自動旋盤CNC旋盤
結果DWAE WSTARドリル Miniサイズ 使用事例-2-3
従来品と比較し寿命が1.7倍、加工能率を2倍以上にすることができました。
DWAE WSTARドリル Miniサイズ 使用事例-2-4
従来品と比較し寿命が2倍以上で刃先の損傷も軽微により、長寿命化が実現できました。

推奨切削条件

推奨切削条件表

DWAE WSTARドリル Miniサイズ 推奨切削条件表-1
DWAE WSTARドリル Miniサイズ 推奨切削条件表-2
DWAE WSTARドリル Miniサイズ 推奨切削条件表-3

切削条件時の注意

注1) 上記切削条件は、水溶性切削油剤使用時の条件目安です。但しステンレス鋼については不水溶性切削油剤使用(推奨)時の条件目安となります。
注2) 不水溶性切削油剤を使用する場合は、切削速度を20%下げて十分な給油量を確保してください。(ステンレス鋼の推奨条件目安を除く)
注3) 切りくずの状態を確認し、必要に応じて目安0.2~1.0DCのステップ加工を実施してください。
注4) 機械剛性やワーククランプ、加工形状などの状況により切削条件を調整してください。
注5) 本製品は小型旋盤の加工スペースに合わせて設計されているため、LU寸法を超える加工深さは推奨いたしません。
注6) ドリルの取り付け振れ精度は0.03mm以下にて保持してください。
注7) 溝部は絶対に、保持しないでください。

適用被削材

DWAE WSTARドリル Miniサイズ 適用被削材

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
シンニング
有効加工深さ(mm)
シャンク径公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
12.8
50
4
X形
2
-0.008~0

1個

5,446( 5,991円 )

4日目

2
17.2
50
4
X形
4
-0.008~0

1個

5,891( 6,480円 )

4日目

2.1
13.2
50
4
X形
2
-0.008~0

1個

5,446( 5,991円 )

4日目

2.1
17.8
50
4
X形
4
-0.008~0

1個

5,891( 6,480円 )

4日目

2.2
13.7
50
4
X形
2
-0.008~0

1個

5,446( 5,991円 )

4日目

2.2
18.5
50
4
X形
4
-0.008~0

1個

5,891( 6,480円 )

4日目

2.3
14.1
50
4
X形
2
-0.008~0

1個

5,446( 5,991円 )

4日目

2.3
19.2
50
4
X形
4
-0.008~0

1個

5,891( 6,480円 )

3日目

2.4
14.5
50
4
X形
2
-0.008~0

1個

5,446( 5,991円 )

4日目

2.4
19.8
50
4
X形
4
-0.008~0

1個

5,891( 6,480円 )

4日目

2.5
14.9
50
4
X形
2
-0.008~0

1個

5,446( 5,991円 )

4日目

2.5
20.4
50
4
X形
4
-0.008~0

1個

5,891( 6,480円 )

4日目

2.6
15.3
50
4
X形
2
-0.008~0

1個

5,446( 5,991円 )

4日目

2.6
21
50
4
X形
4
-0.008~0

1個

5,891( 6,480円 )

4日目

2.7
15.8
50
4
X形
2
-0.008~0

1個

5,446( 5,991円 )

4日目

2.7
21.7
50
4
X形
4
-0.008~0

1個

5,891( 6,480円 )

3日目

2.8
16.2
50
4
X形
2
-0.008~0

1個

5,446( 5,991円 )

4日目

2.8
22.4
50
4
X形
4
-0.008~0

1個

5,891( 6,480円 )

4日目

2.9
16.6
50
4
X形
2
-0.008~0

1個

5,446( 5,991円 )

4日目

2.9
23
50
4
X形
4
-0.008~0

1個

5,891( 6,480円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型旋盤の加工スペースに合わせてフルート長さを短く適正化し、機械や被削材への干渉を防止
・ワーク剛性やクランプ剛性の確保が難しい状況でも、低抵抗設計なため穴あけ加工が容易
・独自開発のウェーブ刃形が切りくずをコンパクトに分断し、溝形状の最適化で切りくず詰まりを防止
・独自表面平滑化処理により、切削抵抗の低減や優れた切りくず排出を実現
・新開発のPVDコーテッド超硬材種「DP102A」は、潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において優れた耐摩耗性を発揮

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DWAE WSTARドリル Miniサイズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました