(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EPSFL4050-PN
エポックSUSフィニッシュ ロング刃長 EPSFL4□□□-PN チョウコウエンドミル

エポックSUSフィニッシュ ロング刃長 EPSFL4□□□-PN EPSFL4050-PN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,177円
税込単価
12,295円

【特長】・仕上げ加工用にSUSフィニッシュを追加・ロング刃長

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EPSFL4050-PN 解除

Loading...

EPSFL4050-PN の仕様・寸法情報

商品情報

Aタイプ

Bタイプ

規格表

商品コード寸 法(mm)形状
外径刃長全長シャンク径
DCAPMXLFDCONMS
EPSFL4030-PN315566A
EPSFL4040-PN420706A
EPSFL4050-PN525706A
EPSFL4060-PN630706B
EPSFL4070-PN735808A
EPSFL4080-PN840808B
EPSFL4090-PN94510010A
EPSFL4100-PN105010010B
EPSFL4110-PN115512012A
EPSFL4120-PN126012012B

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPSFL4050-PN

5
25
6
70
-0.015~0mm

1個

11,177( 12,295円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕上げ加工用にSUSフィニッシュを追加
・ロング刃長

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

EPSFL4050-PNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックSUSフィニッシュ ロング刃長 EPSFL4□□□-PNの型番EPSFL4050-PNのページです。
型番EPSFL4050-PNに関する仕様情報を記載しております。

エポックSUSフィニッシュ ロング刃長 EPSFL4□□□-PNのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EPSFL4030-PN
EPSFL4040-PN
EPSFL4060-PN
EPSFL4070-PN
EPSFL4080-PN
EPSFL4090-PN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
刃径公差

9,565円

( 10,522円 )
1個 -

1日目

315656-0.015~0mm

10,020円

( 11,022円 )
1個 -

1日目

420670-0.015~0mm

12,128円

( 13,341円 )
1個 -

1日目

630670-0.015~0mm

15,205円

( 16,726円 )
1個 -

1日目

735880-0.02~0mm

15,205円

( 16,726円 )
1個 -

1日目

840880-0.02~0mm

20,442円

( 22,486円 )
1個 -

1日目

94510100-0.02~0mm

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました