(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EPSFM4030-PN
エポックSUSフィニッシュ ミディアム刃長 EPSFM□□□-PN チョウコウエンドミル

エポックSUSフィニッシュ ミディアム刃長 EPSFM□□□-PN EPSFM4030-PN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,604円
税込単価
7,264円

【特長】・仕上げ加工用にSUSフィニッシュを追加・ミディアム刃長

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EPSFM4030-PN 解除

Loading...

EPSFM4030-PN の仕様・寸法情報

外形図

Aタイプ

Bタイプ

規格表

商品コード 形状
外径刃長全長シャンク径
DCAPMXLFDCONMS
EPSFM4030-PN312566A
EPSFM4035-PN3.514566A
EPSFM4040-PN416566A
EPSFM4045-PN4.518706A
EPSFM4050-PN520706A
EPSFM4055-PN5.522706A
EPSFM4060-PN624706B
EPSFM4070-PN728758A
EPSFM4080-PN832808B
EPSFM4090-PN93610010A
EPSFM4100-PN104010010B
EPSF4M110-PN114412012A
EPSFM4120-PN124812012B

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPSFM4030-PN

3
12
6
56
-0.015~0mm

1個

6,604( 7,264円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕上げ加工用にSUSフィニッシュを追加
・ミディアム刃長

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

EPSFM4030-PNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックSUSフィニッシュ ミディアム刃長 EPSFM□□□-PNの型番EPSFM4030-PNのページです。
型番EPSFM4030-PNに関する仕様情報を記載しております。

エポックSUSフィニッシュ ミディアム刃長 EPSFM□□□-PNのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EPSFM4035-PN
EPSFM4040-PN
EPSFM4045-PN
EPSFM4050-PN
EPSFM4055-PN
EPSFM4060-PN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
刃径公差

7,633円

( 8,396円 )
1個 -

1日目

3.514656-0.015~0mm

7,014円

( 7,715円 )
1個 -

1日目

416656-0.015~0mm

8,151円

( 8,966円 )
1個 -

1日目

4.518670-0.015~0mm

8,370円

( 9,207円 )
1個 -

1日目

520670-0.015~0mm

8,974円

( 9,871円 )
1個 -

1日目

5.522670-0.015~0mm

8,245円

( 9,070円 )
1個 -

1日目

624670-0.015~0mm

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました