(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DLC4LATB 4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃 ボールエンドミル

DLC4LATB 4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃 ボールエンドミル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
12,978円 ~ 17,609円
税込価格
14,276円 ~ 19,370円

【特長】・耐折損性を向上させた高剛性設計により、アルミインペラの高能率加工を実...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

独自開発のDLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。
クーラント供給が不十分な場合や高速切削加工時の被削材の溶着を大幅に軽減します。
低い摩擦係数により、切削抵抗の低減が可能です。

  • 耐折損性を向上させた高剛性設計により、アルミニウム合金インペラの高能率加工を実現します。
  • クーラント供給が不十分な場合や高速切削加工時の被削材の溶着を抑制します。

ボール2枚刃、外周4枚刃仕様により、良好な切りくず排出と工具剛性を両立

DLC4LATB 4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃 ボールエンドミル ボール2枚刃、外周4枚刃仕様により、良好な切りくず排出と工具剛性を両立

性能・試験情報

クーラント流量制限下での溝加工

クーラントが届きにくい状況において、溶着による工具の折損を抑制します。

DLC4LATB 4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃 ボールエンドミル クーラント流量制限下での溝加工-1
DLC4LATB 4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃 ボールエンドミル クーラント流量制限下での溝加工-2
<切削条件>
被削材:アルミニウム合金(A2618-T61)
使用工具:DLC4LATBR100T040AP20  R1×4°
回転速度:20000min-1
送り量:fz=0.005-0.035mm/t.
切込み量:ap=10mm
加工形態:湿式切削(エマルション)、外部給油
使 用 機 械:立形MC(BT30)
DLC4LATB 4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃 ボールエンドミル クーラント流量制限下での溝加工-3

DLC4LATB

DLC4LATB 4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃 ボールエンドミル クーラント流量制限下での溝加工-4

ノンコート品

※このテストはクーラント流量を制限して実施しています。流量が十分ある場合ではノンコート品でも加工が可能です。

溝加工での切削抵抗比較

ノンコート品と比較して切削抵抗を最大15%低減を実現しました。

DLC4LATB 4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃 ボールエンドミル 溝加工での切削抵抗比較-1
DLC4LATB 4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃 ボールエンドミル 溝加工での切削抵抗比較-2
<切削条件>
被削材:アルミニウム合金(A2618-T61)
使用工具:DLC4LATBR100T040AP20  R1×4°
回転速度:20000 min-1
送り量:fz=0.035mm/t.
切込み量:ap=10mm
加 工 形 態:湿式切削(エマルション)、外部給油
使 用 機 械:立形MC(BT30)

外形図

DLC4LATB 4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃 ボールエンドミル 外形図-1

図1

DLC4LATB 4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃 ボールエンドミル 外形図-2

図2

推奨切削条件

推奨切削条件表

側面切削
溝切削
DLC4LATB 4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃 ボールエンドミル 側面切削
DLC4LATB 4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃 ボールエンドミル 溝切削
側面切削(仕上げ加工)
DLC4LATB 4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃 ボールエンドミル 側面切削(仕上げ加工)

切削条件時の注意

注1) 水溶性切削油剤のご使用を推奨します。
注2) 側面切削の場合はダウンカットを推奨します。
注3) 機械や加工物取り付けの剛性がない場合や、びびり・異常音が発生する場合は、上表の回転速度と送りを同じ割合で下げるか、もしくは切込み量を小さくしてご使用ください。

適用被削材

DLC4LATB 4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃 ボールエンドミル 適用被削材

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首角(°)
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
20
0.5
6
70
10
-0.008~0mm
1

1個

15,066( 16,573円 )

4日目

2
20
1
6
70
10
-0.008~0mm
1

1個

12,978( 14,276円 )

4日目

3
20
1.5
8
75
10
-0.009~0mm
1

1個

14,740( 16,214円 )

4日目

4
30
2
8
75
-
-0.009~0mm
2

1個

17,609( 19,370円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐折損性を向上させた高剛性設計により、アルミインペラの高能率加工を実現
・独自開発のDLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DLC4LATB 4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃 ボールエンドミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

超硬テーパボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました