(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VQN4MVRBD0300R050
VQN4/6MVRB 4/6枚刃スマートミラクル制振ラジアスエンドミル(M) チョウコウエンドミル

VQN4/6MVRB 4/6枚刃スマートミラクル制振ラジアスエンドミル(M) VQN4MVRBD0300R050

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,892円
税込単価
11,981円

【特長】・耐摩耗性に優れた「Al、Ti、 Si」N系コーティングと、高い制振性...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

VQN4MVRBD0300R050 解除

Loading...

VQN4MVRBD0300R050 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • (Al, Ti, Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。
  • 最適な刃数とコーナR形状により耐欠損性を向上させます。

難削材加工用エンドミル SMART MIRACLEエンドミルシリーズ  VQN4/6MVRB

耐摩耗性に優れた(Al, Ti, Si)N系コーティングと、高い制振性の不等リード設計・最適化された刃数設定により、加工能率と安定加工を実現します。

VQN4/6MVRB 4/6枚刃スマートミラクル制振ラジアスエンドミル(M) 難削材加工用エンドミル SMART MIRACLEエンドミルシリーズ  VQN4/6MVRB

性能・試験情報

Inconel718 耐摩耗性比較

超耐熱合金の切削加工において、優れた耐摩耗性を実現します。

VQN4/6MVRB 4/6枚刃スマートミラクル制振ラジアスエンドミル(M) Inconel718 耐摩耗性比較-1
<切削条件>
被削材: Inconel718
使用工具: DC=O6mm, R1, 4枚刃
切削速度: vc=40m/min
回転速度: n=2100min-1
送り速度: f=250mm/min
切込み量: ap=3.0mm、ae=0.6mm
突出し長さ: 20mm
加工形態: 湿式切削(エマルション)
使用機械: 立形MC
VQN4/6MVRB 4/6枚刃スマートミラクル制振ラジアスエンドミル(M) Inconel718 耐摩耗性比較-2

切削長8mで撮影

VQN4/6MVRB 4/6枚刃スマートミラクル制振ラジアスエンドミル(M) Inconel718 耐摩耗性比較-3

VQN4MVRB

VQN4/6MVRB 4/6枚刃スマートミラクル制振ラジアスエンドミル(M) Inconel718 耐摩耗性比較-4

従来品A

Inconel718 耐欠損性比較

刃数の最適化と耐欠損性を高めたコーナR形状により、従来品の2倍以上の工具寿命を実現します。

VQN4/6MVRB 4/6枚刃スマートミラクル制振ラジアスエンドミル(M) Inconel718 耐欠損性比較-1
<切削条件>
被削材: Inconel718
使用工具: DC=O12mm
切削速度: vc=30m/min
回転速度: n=800min-1
送り速度: f=140mm/min
切込み量: ap=12mm
突出し長さ: 36mm
加工形態: 湿式切削(エマルション)
使用機械: 立形MC

1溝当たり切削長150mm
VQN4/6MVRB 4/6枚刃スマートミラクル制振ラジアスエンドミル(M) Inconel718 耐欠損性比較-2

外形図

VQN4/6MVRB 4/6枚刃スマートミラクル制振ラジアスエンドミル(M) 外形図-1

図1

VQN4/6MVRB 4/6枚刃スマートミラクル制振ラジアスエンドミル(M) 外形図-2

図2

推奨切削条件

推奨切削条件表

側面切削
溝切削
VQN4/6MVRB 4/6枚刃スマートミラクル制振ラジアスエンドミル(M) 側面切削
VQN4/6MVRB 4/6枚刃スマートミラクル制振ラジアスエンドミル(M) 溝切削

切削条件時の注意

注1) 耐熱合金の切削には、水溶性切削油剤の使用が効果的です。
注2) 制振エンドミルは一般のエンドミルと比較し、びびり振動抑制効果がありますが、機械や被削材の剛性がない場合、びびり振動が発生することがあります。
       その際は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、切込み量を小さくしてご使用ください。
注3) 切込み量が小さい場合、回転速度と送り速度を上げることができます。

適用被削材

VQN4/6MVRB 4/6枚刃スマートミラクル制振ラジアスエンドミル(M) 適用被削材

選定サポート情報

VQN4/6MVRB 4/6枚刃スマートミラクル制振ラジアスエンドミル(M) 選定サポート情報

* ap : 切込み量
* DC : 加工径
* RE : ボールエンドミル半径

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
R精度(μm)
ねじれ角詳細
首角(°)
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VQN4MVRBD0300R050

3
4
7
0.5
6
45
±15
33°・37°
15
-0.008~0mm
1

1個

10,892( 11,981円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性に優れた「Al、Ti、 Si」N系コーティングと、高い制振性の不等リード設計
・最適化された刃数設定により、加工能率と安定加工を実現します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

VQN4MVRBD0300R050で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VQN4/6MVRB 4/6枚刃スマートミラクル制振ラジアスエンドミル(M)の型番VQN4MVRBD0300R050のページです。
型番VQN4MVRBD0300R050に関する仕様情報を記載しております。

VQN4/6MVRB 4/6枚刃スマートミラクル制振ラジアスエンドミル(M)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VQN4MVRBD0300R030
VQN4MVRBD0400R030
VQN4MVRBD0400R050
VQN4MVRBD0500R050
VQN4MVRBD0600R050
VQN4MVRBD0600R100
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃数
(枚)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
R精度
(μm)
ねじれ角詳細 首角
(°)
シャンク径公差

10,892円

( 11,981円 )
1個 -

4日目

3470.3645±1533°・37°15-0.008~0mm1

11,740円

( 12,914円 )
1個 -

4日目

44100.3645±1533°・37°15-0.008~0mm1

11,740円

( 12,914円 )
1個 -

4日目

44100.5645±1533°・37°15-0.008~0mm1

12,587円

( 13,846円 )
1個 -

4日目

54120.5650±1533°・37°15-0.008~0mm1

13,696円

( 15,066円 )
1個 -

4日目

64130.5650±1533°・37°--0.008~0mm2

13,696円

( 15,066円 )
1個 -

4日目

64131650±1533°・37°--0.008~0mm2

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました