(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VQHVRBD0100R01N120
VQHVRB 4枚刃 スマートミラクル高能率加工用制振 ラジアスエンドミル チョウコウエンドミル

VQHVRB 4枚刃 スマートミラクル高能率加工用制振 ラジアスエンドミル VQHVRBD0100R01N120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,327円
税込単価
10,260円

【特長】・独自の(Al、Cr)N系コーティングと加工形態に合わせた専用超硬母材...

詳細情報を確認する

型番

VQHVRBD0100R01N120 解除

Loading...

VQHVRBD0100R01N120 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高送り切削・高切込み高能率荒加工から仕上加工まで対応可能

VQHVRB 4枚刃 スマートミラクル高能率加工用制振 ラジアスエンドミル 製品の基本仕様・特長

性能・試験情報

切削性能 : チタン合金 耐摩耗性比較

VQHVRBは、チタン合金加工において摩耗量が少なく、優れた耐欠損性により安定した加工が可能です。

<切削条件>
被 削 材 : チタン合金
使用工具 : VQHVRBD0300R05N180 (DC=φ3mm)
回転速度 : n=8600min-1(vc=80 m/min)
送り速度 : vf=1300mm/min (0.05mm/t.)
切込み量 : ap=0.2mm ae=1.3mm
加 工 形 態 : 外部給油(エマルション)
切削長 : 50m
使用機械 : 立形MC(BT30)
VQHVRB 4枚刃 スマートミラクル高能率加工用制振 ラジアスエンドミル 切削性能 : チタン合金 耐摩耗性比較-1

逃げ面摩耗比較

VQHVRB 4枚刃 スマートミラクル高能率加工用制振 ラジアスエンドミル 切削性能 : チタン合金 耐摩耗性比較-2

VQHVRB

VQHVRB 4枚刃 スマートミラクル高能率加工用制振 ラジアスエンドミル 切削性能 : チタン合金 耐摩耗性比較-3

従来品

外形図

VQHVRB 4枚刃 スマートミラクル高能率加工用制振 ラジアスエンドミル 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

VQHVRB 4枚刃 スマートミラクル高能率加工用制振 ラジアスエンドミル 推奨切削条件表

切削条件時の注意

注1 スマートミラクルコーティングはその性質上、通電しないので、外部接点方式(通電式)のツールセッタは使用できません。
      工具長測定の際は内部接点方式(非通電式)のツールセッタ、もしくはレーザ式のツールセッタをご使用ください。
注2 ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金などの切削には、水溶性切削油剤の使用が効果的です。
注3 制振エンドミルは一般のエンドミルと比較し、びびり抑制効果がありますが、機械や被削材の剛性がない場合、びびりが発生することがあります。
      その際は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、もしくは切込み量を小さくしてご使用ください。
注4 切込み量が小さい場合、回転速度と送り速度を上げることができます。

適用被削材

VQHVRB 4枚刃 スマートミラクル高能率加工用制振 ラジアスエンドミル 適用被削材

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VQHVRBD0100R01N120

1
1
0.1
12
55
0.94

1個

9,327( 10,260円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の(Al、Cr)N系コーティングと加工形態に合わせた専用超硬母材採用により、耐摩耗性・耐欠損性を向上し安定した工具寿命を実現
・難削材加工での摩耗特性や加工形態に対応した独自の切れ刃形状の採用により、耐欠損性を向上し安定した高能率加工を実現

カタログ

Loading...

VQHVRBD0100R01N120で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VQHVRB 4枚刃 スマートミラクル高能率加工用制振 ラジアスエンドミルの型番VQHVRBD0100R01N120のページです。
型番VQHVRBD0100R01N120に関する仕様情報を記載しております。

VQHVRB 4枚刃 スマートミラクル高能率加工用制振 ラジアスエンドミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VQHVRBD0100R01N080
VQHVRBD0200R02N120
VQHVRBD0200R02N160
VQHVRBD0300R05N100
VQHVRBD0300R05N180
VQHVRBD0400R10N120
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
首下長
(mm)
全長
(mm)
首径
(mm)

9,196円

( 10,116円 )
1個 -

4日目

110.18500.94

9,784円

( 10,762円 )
1個 -

4日目

220.212551.9

10,174円

( 11,191円 )
1個 -

4日目

220.216601.9

9,588円

( 10,547円 )
1個 -

4日目

330.510552.9

10,761円

( 11,837円 )
1個 -

4日目

330.518602.9

10,240円

( 11,264円 )
1個 -

4日目

44112553.9

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました