(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VQFDRBD0300N080
VQFDRB 4枚刃 スマートミラクル高能率加工用複合ラジアスエンドミル チョウコウエンドミル

VQFDRB 4枚刃 スマートミラクル高能率加工用複合ラジアスエンドミル VQFDRBD0300N080

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,457円
税込単価
10,403円

【特長】・独自の(Al、Cr)N系コーティングと加工形態に合わせた専用超硬母材...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

VQFDRBD0300N080 解除

Loading...

VQFDRBD0300N080 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 切くず厚さが薄く、難削材での境界摩耗を改善しました。
  • スマートミラクルコーティングと専用超々微粒超硬母材の採用で耐摩耗性を大幅に改善しました。
  • ラジアル方向の切削抵抗削減でびびり振動の発生を抑制し、安定した高送り・高能率加工を実現します。
VQFDRB 4枚刃 スマートミラクル高能率加工用複合ラジアスエンドミル 製品の基本仕様・特長

性能・試験情報

切削性能 : コバルトクロム合金 耐摩耗性比較

VQFDRBは、従来品複合ラジアスエンドミルよりコバルトクロム合金の加工で5倍の寿命を達成しました。

<切削条件>
被 削 材 : コバルトクロム合金(ASTM F1537)
使用工具 : VQFDRBD0300N080 (DC=φ3mm)
回転速度 : n=8600min-1(vc=80 m/min)
送り速度 : vf=1300mm/min (0.038 mm/t.)
切込み量 : ap=0.2mm ae=1.3mm
加 工 形 態 : 外部給油(エマルション)
VQFDRB 4枚刃 スマートミラクル高能率加工用複合ラジアスエンドミル 切削性能 : コバルトクロム合金 耐摩耗性比較

外形図

VQFDRB 4枚刃 スマートミラクル高能率加工用複合ラジアスエンドミル 外形図-1

図1

VQFDRB 4枚刃 スマートミラクル高能率加工用複合ラジアスエンドミル 外形図-2

図2

推奨切削条件

推奨切削条件表

VQFDRB 4枚刃 スマートミラクル高能率加工用複合ラジアスエンドミル 推奨切削条件表

切削条件時の注意

注1 スマートミラクルコーティングはその性質上、通電しないので、外部接点方式(通電式)のツールセッタは使用できません。
      工具長測定の際は内部接点方式(非通電式)のツールセッタ、もしくはレーザ式のツールセッタをご使用ください。
注2 ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金などの切削には、水溶性切削油剤の使用が効果的です。
注3 切込み量が小さい場合、回転速度と送り速度を上げることができます。

適用被削材

VQFDRB 4枚刃 スマートミラクル高能率加工用複合ラジアスエンドミル 適用被削材

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
刃径公差
首角(°)
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VQFDRBD0300N080

3
0.18
0.64
8
50
-0.020~0mm
15
2.8
1

1個

9,457( 10,403円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の(Al、Cr)N系コーティングと加工形態に合わせた専用超硬母材採用により、耐摩耗性・耐欠損性を向上し安定した工具寿命を実現
・難削材加工での摩耗特性や加工形態に対応した独自の切れ刃形状の採用により、耐欠損性を向上し安定した高能率加工を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

VQFDRBD0300N080で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VQFDRB 4枚刃 スマートミラクル高能率加工用複合ラジアスエンドミルの型番VQFDRBD0300N080のページです。
型番VQFDRBD0300N080に関する仕様情報を記載しております。

VQFDRB 4枚刃 スマートミラクル高能率加工用複合ラジアスエンドミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VQFDRBD0300N120
VQFDRBD0400N120
VQFDRBD0400N160
VQFDRBD0600N180
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
首下長
(mm)
全長
(mm)
刃径公差 首角
(°)
首径
(mm)

9,848円

( 10,833円 )
1個 -

4日目

30.180.641255-0.020~0mm152.81

10,240円

( 11,264円 )
1個 -

4日目

40.250.711255-0.020~0mm153.81

10,631円

( 11,694円 )
1個 -

4日目

40.250.711660-0.020~0mm153.81

11,153円

( 12,268円 )
1個 -

4日目

60.360.921860--5.62

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました