(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチ(R)メンディングテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スコッチ(R)メンディングテープ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
428円
税込単価
471円

ロングライフデザイン賞受賞。小巻タイプでお求めやすい価格のメンディングテープ。

詳細情報を確認する

型番

810-1-18C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

810-1-18C

1個

428( 471円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ロングライフデザイン賞受賞。小巻タイプでお求めやすい価格のメンディングテープ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ(R)メンディングテープの型番810-1-18Cのページです。
型番810-1-18Cに関する仕様情報を記載しております。

スコッチ(R)メンディングテープのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
カタログの補修用に
評価 5.0満足度:5.02023/06/06
不注意で破ってしまったカタログを綺麗に直すことが出来て助かりました。
上からボールペンで書くことも可能なので、インクが乗らない素材に文字入れしたい時にも使えて良いと思います。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

メンディングテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました