(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フライス切削用インサート WOMU

フライス切削用インサート WOMU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,467円 ~ 1,504円
税込価格
1,614円 ~ 1,654円

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) チップ(フライス加工用) フラ...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    W(六角形)
  • 逃げ角:
    その他
  • 幅(mm):
    14
  • 精度:
    M
  • 適用カッタ:
    アルファ高送りラジアスミルTD6N

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定15件の候補があります。

Loading...

外形図

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 独自のR状刃形により、平面加工や彫込み加工など、加工部位によらず、一定の切り取り厚さで加工できます。そのため、さまざまな形状や部位において、一定の加工条件で加工が行えます。
フライス切削用インサート WOMU 特長-1

R状切れ刃

平面加工での切削抵抗
形状加工(隅部)での切削抵抗
フライス切削用インサート WOMU 平面加工での切削抵抗
フライス切削用インサート WOMU 形状加工(隅部)での切削抵抗
工具径:φ50
1刃当りの送り量:fz=1.5mm/t
切込み量:ap×ae=1×30mm
被削材:S50C(220HB)

形状加工でも切削抵抗の上昇を抑制します。

  • 強度を持たせたインサートデザインと高靭性材料が断続切削などによる突発的な工具破損を制御する。
フライス切削用インサート WOMU 強度を持たせたインサートデザインと高靭性材料が断続切削などによる突発的な工具破損を制御する。-1
フライス切削用インサート WOMU 強度を持たせたインサートデザインと高靭性材料が断続切削などによる突発的な工具破損を制御する。-2

TD6N形

フライス切削用インサート WOMU 強度を持たせたインサートデザインと高靭性材料が断続切削などによる突発的な工具破損を制御する。-3

従来品

【切削条件】
使用工具:TD6N5063B-5
インサート:WOMU140620ER-FC ; JP4120
Vc=110mm/min、fz=1.2mm/t、ap×ae=1.25×45mm、OH=300mm、AirBlow、単一刃切削
被削材:SCM440(32HRC)、穴有り(φ6×360 箇所)

さらに、プラスアルファな使い心地をお届けする新開発「高切込みインサート」。

新定番の高送りインサート
WOMU140620ER-FC/WOMU140620ER-FB
新開発の高切込みインサート
WOMU140630ER-HC
フライス切削用インサート WOMU 新定番の高送りインサート
フライス切削用インサート WOMU 新開発の高切込みインサート
APMX1.5mmまで対応。
一般的な高送り加工に適する
APMX3.0mmまで対応。
取り代の多い加工で~fz1.0まで対応
フライス切削用インサート WOMU 全てのボディに「高送り」「高切込み」インサートを装着することができます。

全てのボディに「高送り」「高切込み」インサートを装着することができます。

  • 送り速度に制約のある設備では、高切込みインサートをご使用することで、加工パス(距離)の低減が期待できます。
フライス切削用インサート WOMU ・送り速度に制約のある設備では、高切込みインサートをご使用することで、加工パス(距離)の低減が期待できます。

性能・試験情報

切削抵抗の変動を抑制

適正化した複合R形状により、切削抵抗の変動を抑えます。

フライス切削用インサート WOMU 切削抵抗の変動を抑制
工具径:φ63
切削速度:vc =160m/min
1 刃当りの送り量:fz=1.5mm/t
切込み量:ap×ae=1×45mm
突出し量:OH=100mm
Dry、単一刃切削
被削材:S50C(220HB)

炭素鋼(S50C、220HB)での寿命曲線

フライス切削用インサート WOMU 炭素鋼(S50C、220HB)での寿命曲線
切削条件
被削材:炭素鋼 S50C(220HB)
工具型番:TD6N5063B-5
インサート型番:WOMU140620ER-FC;GX2140
切削速度:vc = 120m/min
1刃当りの送り量:fz = 1.5mm/t
切込み量:ap×ae = 1.0×45mm
突出し量:200mm
エアーブロー、 単一刃切削

合金鋼(SKD61、45HRC)での寿命曲線

フライス切削用インサート WOMU 合金鋼(SKD61、45HRC)での寿命曲線
切削条件
被削材:合金鋼 SKD61(45HRC)
工具型番:TD6N5063B-5
インサート型番:WOMU140620ER-FC;JP4120
切削速度:vc = 100m/min
1刃当りの送り量:fz = 0.8mm/t
切込み量:ap×ae = 1.0× 40mm
突出し量:200mm
エアーブロー、 単一刃切削

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)社高送り工具のラインナップ

フライス切削用インサート WOMU MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)社高送り工具のラインナップ

※上記以外にも荒加工用工具を多数ラインナップしております。
※工具仕様の詳細については総合カタログまたはホームページで確認をお願いします。

外形図

フライス切削用インサート WOMU Fig.1 FCブレーカ(高送り汎用インサート)外形図

Fig.1 FCブレーカ(高送り汎用インサート)

フライス切削用インサート WOMU 外形図

Fig.2 FBブレーカ(高送り快削インサート)

フライス切削用インサート WOMU 外形図

Fig.3 HCブレーカ(高切込みインサート)

推奨切削条件

推奨切削条件表

高送りインサート(-FC/-FB)※4

フライス切削用インサート WOMU 高送りインサート(-FC/-FB)-1
フライス切削用インサート WOMU 高送りインサート(-FC/-FB)-2

赤字は第1推奨材種です。

高切込みインサート(-HC)※3 ※4

フライス切削用インサート WOMU 高切込みインサート(-HC)

赤字は第1推奨材種です。

切削条件時の注意

※ 1 高切込みインサート(HC ブレーカ) との組み合わせは推奨いたしません。
※ 2 φ50-4 枚刃については、ap=1mm 以下でのご使用を推奨いたします。
※ 3 高切込みインサートはL/D=3 以下での使用を推奨いたします。
※ 4 高送りインサート(FC/FB) と高切込みインサート(HC) を同時に装着して使用することはできません。

【注意】

(1)本表は肩削り時の一般的な切削条件です。機械剛性やツーリング、加工物の状態に合わせて調整してください。
     特に、溝切削の伴う、またはそれに近い切り込み幅の加工などで、切りくずの噛み込みやびびり振動が発生し、トラブルに至る場合がありますので下記を参考に調整してください。
     ・回転数、テーブル送り量を50 ~ 70%下げる。
     ・切り込み深さap を50 ~ 70%下げる。
     ・切込み幅ae を50 ~ 70%下げる。
(2)GXコーティング、JSコーティングは、通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
(3)強断続切削、突出しが長い場合及び湿式切削には「JM4160」をご推奨します。
(4)切りくず噛み込みによる工具損傷防止のため、必ずエアーブロー等による切りくず除去を行ってください。
(5)排出した切りくずは、飛散し作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、ご使用に際してはその周囲に安全カバーを取付け、保護メガネ等の
     保護具を着用し、安全な環境で作業されることをお願い致します。
(6)インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防止してください。
(7)下記に単位時間当たりの切りくず排出量Q を示します。
     Q (cm3/min)=ap(mm) ×ae(mm) ×vf(mm/min) / 1000

適用被削材

フライス切削用インサート WOMU 適用被削材

選定サポート情報

フライス切削用インサート WOMU 選定サポート情報
  • 用途に適したインサートを選ぶことで、より高能率な加工ができます。
フライス切削用インサート WOMU ・用途に適したインサートを選ぶことで、より高能率な加工ができます。

被削材:S50C、使用機械:縦型3軸MC(BT50主軸 22kw)、工具径:φ63

コーティング材種使い分けMAP

被削材別推奨材種マップ

フライス切削用インサート WOMU 被削材別推奨材種マップ

注意・禁止事項

【注意】 GX コーティング、JS コーティングは通電式タッチセンサーに反応しませんので、ご注意ください。

傾斜切削とヘリカル切削について

フライス切削用インサート WOMU 傾斜切削とヘリカル切削について
加工内容使用インサート設定値工具径 DCX
φ50φ63φ80φ100φ125
傾斜切削【高送りインサート】
WOMU140620ER-FC
WOMU140620ER-FB
最大傾斜角(θ)2.6°1.8°1.2°0.9°0.7°
推奨設定値※ 10.5°
【高切込みインサート】
WOMU140630ER-HC
最大傾斜角(θ)2.2°1.5°1.1°0.8°0.6°
推奨設定値※ 10.5°0.4°
ヘリカル切削【高送りインサート】
WOMU140620ER-FC
WOMU140620ER-FB
【高切込みインサート】
WOMU140630ER-HC
穴径φ84~98φ110~124φ144~158φ184~198φ234~248
ヘリカルピッチ※ 2(mm)0.5 ~1.5

【注意】 エアーブロー(センタースルー) による、切り屑除去を十分行い、異常な振動が無いことを確認の上、加工することをお勧めいたします。
※ 1:傾斜角(θ) は最大傾斜角を超えないように設定してください。推奨設定値以下でのご使用を推奨いたします。
※ 2:ヘリカル切削の場合、テーブル送り量は標準切削条件の50% 程度としてください。

CAMにおけるプログラミングRの定義について

  • 下記の表を参考に、CAM 上の工具形状を定義してください。
フライス切削用インサート WOMU CAMにおけるプログラミングRの定義について

ポケット加工での壁面の段差量について

フライス切削用インサート WOMU ポケット加工での壁面の段差量について

型番リスト

型番
被削材
インサート型番
厚さ(mm)
材種
コーティング詳細
形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋼 / 鋳鉄
WOMU140620ER-FB
6.36
GX2140
GXコーティング
Fig.2

10個

1,467( 1,614円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼
WOMU140620ER-FB
6.36
JM4160
AJコーティング
Fig.2

10個

1,504( 1,654円 )

3日目

鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
WOMU140620ER-FB
6.36
JP4120
AJコーティング
Fig.2

10個

1,504( 1,654円 )

3日目

鋼 / 鋳鉄
WOMU140620ER-FB
6.36
JS4030
JSコーティング
Fig.2

10個

1,504( 1,654円 )

3日目

WOMU140620ER-FB
6.36
JS4060
JSコーティング
Fig.2

10個

1,467( 1,614円 )

3日目

鋼 / 鋳鉄
WOMU140620ER-FC
6.36
GX2140
GXコーティング
Fig.1

10個

1,467( 1,614円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼
WOMU140620ER-FC
6.36
JM4160
AJコーティング
Fig.1

10個

1,504( 1,654円 )

3日目

鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
WOMU140620ER-FC
6.36
JP4120
AJコーティング
Fig.1

10個

1,504( 1,654円 )

1日目

鋼 / 鋳鉄
WOMU140620ER-FC
6.36
JS4030
JSコーティング
Fig.1

10個

1,504( 1,654円 )

3日目

WOMU140620ER-FC
6.36
JS4060
JSコーティング
Fig.1

10個

1,467( 1,614円 )

3日目

鋼 / 鋳鉄
WOMU140630ER-HC
6.21
GX2140
GXコーティング
Fig.3

10個

1,467( 1,614円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼
WOMU140630ER-HC
6.21
JM4160
AJコーティング
Fig.3

10個

1,504( 1,654円 )

3日目

鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
WOMU140630ER-HC
6.21
JP4120
AJコーティング
Fig.3

10個

1,504( 1,654円 )

1日目

鋼 / 鋳鉄
WOMU140630ER-HC
6.21
JS4030
JSコーティング
Fig.3

10個

1,504( 1,654円 )

3日目

WOMU140630ER-HC
6.21
JS4060
JSコーティング
Fig.3

10個

1,467( 1,614円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) チップ(フライス加工用) フライス切削用インサート WOMU。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサート WOMUのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました