(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZPET100R-C-TH308
フライス切削用インサート ZPET R刃 フライスヨウチップ

フライス切削用インサート ZPET R刃 ZPET100R-C-TH308

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,317円
税込単価
3,649円

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) チップ(フライス加工用) フラ...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    P(11°)
  • 精度:
    E

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ZPET100R-C-TH308 解除

Loading...

ZPET100R-C-TH308 の仕様・寸法情報

外形図

Fig-1
Bブレーカ

Fig-2
Cブレーカ

Fig-3
Nブレーカ(ニック付き)

規格表

商品コード寸 法(mm)
RAT
ZPET080R-B-JP4120816.93.6
ZPET080R-B-JS4030
ZPET080R-B-JS4060
ZPET100R-B-JP41201020.34.7
ZPET100R-B-JS4030
ZPET100R-B-JS4060
ZPET125R-B-JP412012.525.46
ZPET125R-B-JS4030
ZPET125R-B-JS4060
ZPET150R-B-JP41201530.57.5
ZPET150R-B-JS4030
ZPET150R-B-JS4060
ZPET160R-B-JP41201632.57.5
ZPET160R-B-JS4030
ZPET160R-B-JS4060
ZPET200R-B-JP41202040.48.8
ZPET200R-B-JS4030
ZPET200R-B-JS4060
ZPET250R-B-JP41202546.010.8
ZPET250R-B-JS4030
ZPET250R-B-JS4060
ZPET080R-C-TH308816.93.6
ZPET080R-C-JP4120
ZPET100R-C-TH3081020.34.7
ZPET100R-C-JP4120
ZPET125R-C-TH30812.525.46
ZPET125R-C-JP4120
ZPET150R-C-TH3081530.57.5
ZPET150R-C-JP4120
ZPET160R-C-TH3081632.57.5
ZPET160R-C-JP4120
ZPET200R-C-TH3082040.48.8
ZPET200R-C-JP4120
ZPET250R-C-TH308254610.8
ZPET250R-C-JP4120
ZPET200R-N-JP41202040.48.8
ZPET200R-N-JS4030
ZPET200R-N-JS4060
ZPET250R-N-JP41202546.010.8
ZPET250R-N-JS4030
ZPET250R-N-JS4060

型番リスト

型番
被削材
インサート型番
寸法 A(mm)
厚さ(mm)
材種
コーティング詳細
寸法 R(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZPET100R-C-TH308

鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
ZPET100R-C
20.3
4.7
TH308
TH3コーティング
10

10個

3,317( 3,649円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) チップ(フライス加工用) フライス切削用インサート ZPET R刃。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

ZPET100R-C-TH308で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサート ZPET R刃の型番ZPET100R-C-TH308のページです。
型番ZPET100R-C-TH308に関する仕様情報を記載しております。

フライス切削用インサート ZPET R刃のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ZPET080R-C-JP4120
ZPET080R-C-TH308
ZPET100R-B-JP4120
ZPET125R-B-JP4120
ZPET125R-B-JS4030
ZPET125R-B-JS4060
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 インサート型番 寸法 A
(mm)
厚さ
(mm)
材種 コーティング詳細 寸法 R
(mm)

2,995円

( 3,295円 )
10個 -

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材ZPET080R-C16.93.6JP4120AJコーティング8

2,995円

( 3,295円 )
10個 -

3日目

鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材ZPET080R-C16.93.6TH308TH3コーティング8

3,317円

( 3,649円 )
10個 -

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材ZPET100R-B20.34.7JP4120AJコーティング10

3,794円

( 4,173円 )
10個 -

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材ZPET125R-B25.46JP4120AJコーティング12.5

3,794円

( 4,173円 )
10個 -

3日目

鋼 / 鋳鉄ZPET125R-B25.46JS4030JSコーティング12.5

3,794円

( 4,173円 )
10個 -

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄ZPET125R-B25.46JS4060JSコーティング12.5

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました