(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CPMT070304-JS4030
フライス切削用インサート CPMT 外周刃 センバンヨウチップ

フライス切削用インサート CPMT 外周刃 CPMT070304-JS4030

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
691円
税込単価
760円

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) チップ(フライス加工用) フラ...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    C(80°ひし形)
  • 逃げ角:
    P(11°)
  • 被削材:
    鋼 / 鋳鉄
  • 材種:
    JS4030
  • コーティング詳細:
    JSコーティング
  • 精度:
    M
  • 適用カッタ:
    アルファボールエンドミルBR2P

型番

CPMT070304-JS4030 解除

Loading...

CPMT070304-JS4030 の仕様・寸法情報

外形図

規格表

商品コード寸 法(mm)
ABT
CPMT070304-JS40300.47.147.143.18
CPMT090308-JS40300.89.5259.5253.18
CPMT120408-JS40300.812.712.74.76

型番リスト

型番
インサート型番
辺長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPMT070304-JS4030

CPMT070304
7.14
7.14
3.18

10個

691( 760円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) チップ(フライス加工用) フライス切削用インサート CPMT 外周刃。

カタログ

 

Loading...

CPMT070304-JS4030で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサート CPMT 外周刃の型番CPMT070304-JS4030のページです。
型番CPMT070304-JS4030に関する仕様情報を記載しております。

フライス切削用インサート CPMT 外周刃のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CPMT090308-JS4030
CPMT120408-JS4030
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
インサート型番 辺長
(mm)

(mm)
厚さ
(mm)

866円

( 953円 )
10個 -

3日目

CPMT0903089.5259.5253.18

1,371円

( 1,508円 )
10個 -

3日目

CPMT12040812.712.74.76

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました