(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GSDSU40
ステンレス製精密バイス GSDSU40・50 バイス

ステンレス製精密バイス GSDSU40・50 GSDSU40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
105,000円
税込単価
115,500円

ギガ・セレクション ステンレス製精密バイス GSDSU40・50。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 機構:
    ネジ式
  • 寸法 I(mm):
    M5
  • 材質:
    SUS440
  • 硬度:
    HRC48~55

型番

GSDSU40 解除

Loading...

GSDSU40 の仕様・寸法情報

外形図

規格表

単位:mm

型 式ABCDEFGHIL質量
(kg)
GSDSU409535351520200-4024M5450.9
GSDSU5011045452025250-5024M5501.6

型番リスト

型番
口幅(mm)
最大口開き(mm)
口深さ(mm)
寸法 A(mm)
寸法 C(mm)
寸法 F(mm)
寸法 E(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GSDSU40

35
40
15
95
35
20
20
0.9

1個

105,000( 115,500円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ギガ・セレクション ステンレス製精密バイス GSDSU40・50。

カタログ

 

GSDSU40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製精密バイス GSDSU40・50の型番GSDSU40のページです。
型番GSDSU40に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス製精密バイス GSDSU40・50のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GSDSU50
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
口幅
(mm)
最大口開き
(mm)
口深さ
(mm)
寸法 A
(mm)
寸法 C
(mm)
寸法 F
(mm)
寸法 E
(mm)
質量
(kg)

118,000円

( 129,800円 )
1個 -

3日目

4550201104525251.6

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました