(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製精密小型バイス GSVL

ステンレス製精密小型バイス GSVL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
25,000円 ~ 28,000円
税込価格
27,500円 ~ 30,800円

小型のワークに最適、GSVL10-2は薄物ワーク用の段付きです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 機構:
    ネジ式
  • 口幅(mm):
    25
  • 最大口開き(mm):
    20
  • 口深さ(mm):
    12
  • 寸法 A(mm):
    65
  • 寸法 C(mm):
    32
  • 寸法 F(mm):
    20
  • 寸法 E(mm):
    20
  • 寸法 I(mm):
    M4
  • 材質:
    SUS440
  • 質量(kg):
    0.25
  • 硬度:
    HRC48~55

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

外形図

規格表

単位:mm

型 式ABCDEFGHI質量
(kg)
GSVL10-16525321220202025M40.25
GSVL10-26525321220202025M40.25

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
段付なし

1個

25,000( 27,500円 )

3日目

段付き

1個

28,000( 30,800円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型のワークに最適、GSVL10-2は薄物ワーク用の段付きです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製精密小型バイス GSVLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました