(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

段付パラレルブロックセット

段付パラレルブロックセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
86,000円
税込単価
94,600円

ギガ・セレクション 精密マシンバイス 段付パラレルブロックセット。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ブロック
  • 材質:
    合金工具鋼
  • セット内容:
    W9.5×H(25、30、35、40、45、48)×L150mm、各2個
  • 硬度:
    HRC52~58

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

外形図

規格表

単位:mm

型 式サイズ
H±0.01
GSP70253035404548

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GSP70

1個

86,000( 94,600円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ギガ・セレクション 精密マシンバイス 段付パラレルブロックセット。

カタログ

 

GSP70で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

段付パラレルブロックセットの型番GSP70のページです。
型番GSP70に関する仕様情報を記載しております。

段付パラレルブロックセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました