(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパルカットミル DCP90-4000形用インサート

スパルカットミル DCP90-4000形用インサート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,916円
税込単価
15,308円

ダイジェット チップ(フライス加工用) スパルカットミル DCP90-4000...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    C(80°ひし形)
  • 利用可能コーナー数:
    1
  • 逃げ角:
    P(11°)
  • 被削材:
    非鉄金属
  • 材種:
    JDA30
  • 辺長(mm):
    12.7
  • 厚さ(mm):
    4.762±0.025
  • 精度:
    H
  • 材質:
    ダイヤ

型番

C46PPN-W90R-JDA30 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

外形図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C46PPN-W90R-JDA30

1個

13,916( 15,308円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダイジェット チップ(フライス加工用) スパルカットミル DCP90-4000形用インサート。

カタログ

 

C46PPN-W90R-JDA30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパルカットミル DCP90-4000形用インサートの型番C46PPN-W90R-JDA30のページです。
型番C46PPN-W90R-JDA30に関する仕様情報を記載しております。

スパルカットミル DCP90-4000形用インサートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました