(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マックスマスター GMX形/MXG形用インサート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ENMQ100312ZER-DH102
マックスマスター GMX形/MXG形用インサート チップ

通常単価(税別)
1,155円
税込単価
1,271円

【特長】・4形状9種類のインサートをラインナップ・両面使用可能で4コーナと経済...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 勝手:
  • 精度:
    M
  • コーナ半径(r)(mm):
    1.2
  • コーティング:
    PVDコーティング
  • 切れ刃長(mm):
    10
  • 切れ刃:
    丸ホーニング

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ENMQ100312ZER-DH102 解除

Loading...

カタログを表示

ENMQ100312ZER-DH102 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
材種
厚さ(mm)
溝・穴形状記号
切削分類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ENMQ100312ZER-DH102

鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
DH102
3.18
Q
-

10個

1,155( 1,271円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4形状9種類のインサートをラインナップ
・両面使用可能で4コーナと経済的

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マックスマスター GMX形/MXG形用インサートの型番ENMQ100312ZER-DH102のページです。
型番ENMQ100312ZER-DH102に関する仕様情報を記載しております。

マックスマスター GMX形/MXG形用インサートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ENMU100312ZER-HL-DH102
ENMU100412ZER-PH-JC7560
ENMU100412ZER-PH-JC8050
ENMU100412ZER-PH-JC8118
ENMU100412ZER-SL-DS118
ENMU100412ZER-SL-DS150
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 材種 厚さ
(mm)
溝・穴形状記号 切削分類

1,155円

( 1,271円 )
10個 -

1日目

鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材DH1023.18U軽切削

1,091円

( 1,200円 )
10個 -

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金JC75604.76U重切削

1,155円

( 1,271円 )
10個 -

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金JC80504.76U重切削

1,155円

( 1,271円 )
10個 -

2日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材JC81184.76U重切削

1,155円

( 1,271円 )
10個 -

3日目

耐熱合金、チタン合金DS1184.76U軽切削

1,155円

( 1,271円 )
10個 -

1日目

耐熱合金、チタン合金DS1504.76U軽切削

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました