(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製精密小型バイス GSVSU30

ステンレス製精密小型バイス GSVSU30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
187,000円
税込単価
205,700円

【用途】・強力締め付けタイプの小型バイス【商品仕様】・硬度:HRC48~55

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 機構:
    ネジ式
  • 口幅(mm):
    70
  • 最大口開き(mm):
    100
  • 口深さ(mm):
    30
  • 寸法 A(mm):
    180
  • 寸法 C(mm):
    69
  • 寸法 F(mm):
    35
  • 寸法 E(mm):
    39
  • 寸法 I(mm):
    M6
  • 材質:
    SUS440
  • 質量(kg):
    4.2
  • 硬度:
    HRC48~55

型番

GSVSU30 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

外形図

規格表

単位:mm

型 式ABCDEFGHIJ
(W×D)
KL質量
(kg)
GSVSU3018070693039350~10045M68×88165.54.2

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GSVSU30

1個

187,000( 205,700円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・強力締め付けタイプの小型バイス
【商品仕様】
・硬度:HRC48~55

カタログ

 

GSVSU30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製精密小型バイス GSVSU30の型番GSVSU30のページです。
型番GSVSU30に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス製精密小型バイス GSVSU30のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました