(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・耐酸化性と潤滑性に優れる新開発「Al、Cr、Si」N系コーティングと...
耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al,Cr,Si)N 系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al,Ti,Si)N コーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングです。
工具径により色見が異なりますが、性能を発揮できるための調整によるものです。
ボール部と外周部のシームレス化(つなぎ目なし)と強バックテーパ採用により、立壁加工で高精度な加工が可能です。
ASP23(62HRC)耐摩耗性比較
大幅な耐摩耗性の向上により、高精度形状加工が実現します。
<切削条件>
被削材: ASP23 (62HRC)
使用工具: VFR2XLBR0100N120
回転速度: n=16000min-1
送り速度: f=1600mm/min
送り量: 0.05mm/t.
切込み量: ap=0.05mm×10、ae=0.1mmx10
突出し長さ: 18mm
加工形態: エアブロー
使用機械: 立形MC(HSK-E32)
VFR2XLB
従来品A
従来品B
仕上加工に適した先端形状
中心まである切れ刃により、切れ味が良く良好な仕上げ面を実現します。
仕上げ面比較
カッタパスが規則的に見られ切れ味の良さがわかります。
切れ味が悪いとカッタパスが押しつぶされて不明瞭となります。
表面粗さ(送り方向)
Ra=0.174μm, Rz=1.12μm
Ra=0.240μm, Rz=2.01μm
図1
図2
ベベルギアの加工
65HRC以上の高硬度精密冷間鍛造型の加工に最適です。
No. | 工程 | 使用工具 | 切削速度 vc (m/min) | 回転速度 n (min-1) | 送り速度 vf (mm/min) | 切込み量 ap | 切込み量 ae | 次工程 仕上げ代 | 加工後 3Dモデル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荒加工 (中央部ヘリカル) | VFR2SBR0400 | 80 | 3,200 | 130 | 3 | 0.6 | 0.1 | ![]() |
2 | 輪郭荒加工(1) | VFR2SBR0200 | 80 | 6,300 | 250 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | ![]() |
3 | 輪郭荒加工(2) | VFR2XLBR0150N100 | 60 | 6,300 | 190 | 0.9 | 0.15 | 0.2 | ![]() |
4 | 中仕上げ加工 | VFR2XLBR0100N100 | 80 | 12,700 | 250 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ![]() |
5 | 壁面仕上加工 | VFR2XLBR0100N100 | 80 | 12,700 | 250 | 0.1 | 0.03 | 0 | ![]() |
6 | 底面仕上加工 | VFRPSRBD0300R050N100 | 40 | 4,500 | 270 | 0.1 | 0.1 | 0 | ![]() |
7 | 上面ならし | VFRPSRBD0600R050N180 | 40 | 2,100 | 500 | 0.02 | 0.5 | 0 | ![]() |
8 | 面取り加工 | VC2CD0600 | 50 | 2,700 | 110 | 0.5 | 0.2 | 0 | ![]() |
プラスチック金型鋼の仕上げ面比較
プラスチック金型鋼の加工において、良好な仕上げ面が得られます。
被削材:プラスチック金型鋼(M340:SUS440相当 58HRC)
加工工程 | 呼び記号 | 回転速度 n (min-1) | 送り速度 vf (mm/min) | 切込み量 ap | 切込み量 ae | クーラント |
---|---|---|---|---|---|---|
平面加工中仕上げ | VFR2XLBR0050N040 | 18000 | 900 | 0.02 | 0.02 | MQL |
VFR2XLBR0100N060 | 17500 | 1200 | 0.03 | 0.1 | ||
平面加工仕上 | VFR2XLBR0050N040 | 18000 | 900 | 0.02 | 0.02 | |
VFR2XLBR0100N060 | 17500 | 1200 | 0.03 | 0.08 |
VFR2XLB 光沢面あり
従来品
SKD11の仕上げ面比較
従来品と比較し、白濁もなく優れた仕上げ面を実現しました。
VFR2XLB
従来品 白濁あり
1°テーパ面
注1) 加工面の傾斜角が大きい場合や、コーナ部などの切削負荷が大きくなる加工では、上表の回転速度と送りを下げてご利用ください。
注2) 切込み量が小さい場合には、回転速度と送り速度を上げることができます。
注3) 切突出し長さ(加工深さ)・取り代・機械によって、切削条件に至って差が出る場合がありますので、上表は目安としてください。
被削材硬度による使い分け
型番 |
刃径(mm) |
刃長(mm) |
コーナ・ボール半径(mm) |
首下長(mm) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) |
首角(°) |
首径(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm) |
図 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
VFR2XLBR0015N015 |
0.3
|
0.24
|
0.15
|
1.5
|
4
|
50
|
12
|
0.28
|
1.6
|
1.6
|
1.8
|
2
|
1
| 1個 | 9,327円(
10,260円
) | 3日目 |
Loading...
【特長】
・耐酸化性と潤滑性に優れる新開発「Al、Cr、Si」N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせにより高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を実現
・ボール部と外周部のシームレス化「つなぎ目なし」と強バックテーパ、ワイパー刃の採用により高精度な加工が可能
・工具中心を基準にコーナR精度を管理することにより、高精度なコーナR精度を実現
VFR2XLBR0015N015で型番確定
VFR2XLB 2枚刃インパクトミラクルレボリューションロングネックボールエンドミルの型番VFR2XLBR0015N015のページです。
型番VFR2XLBR0015N015に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
VFR2XLBR0010N005 |
VFR2XLBR0010N010 |
VFR2XLBR0015N010 |
VFR2XLBR0015N020 |
VFR2XLBR0020N010 |
VFR2XLBR0020N015 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | コーナ・ボール半径 (mm) | 首下長 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | 首角 (°) | 首径 (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 30′ (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 1° (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 2° (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 3° (mm) | 図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,457円 ( 10,403円 ) | 1個 | - | 4日目 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.5 | 4 | 50 | 12 | 0.18 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | |
9,457円 ( 10,403円 ) | 1個 | - | 3日目 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 1 | 4 | 50 | 12 | 0.18 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1 | |
9,327円 ( 10,260円 ) | 1個 | - | 4日目 | 0.3 | 0.24 | 0.15 | 1 | 4 | 50 | 12 | 0.28 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1 | |
10,044円 ( 11,048円 ) | 1個 | - | 4日目 | 0.3 | 0.24 | 0.15 | 2 | 4 | 50 | 12 | 0.28 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 1 | |
6,659円 ( 7,325円 ) | 1個 | - | 4日目 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1 | 4 | 50 | 12 | 0.37 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1 | |
6,659円 ( 7,325円 ) | 1個 | - | 4日目 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 4 | 50 | 12 | 0.37 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
XCPシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2刃/スタブ(深掘加工用)
評価 4.3
通常価格(税別): 1,620円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針