(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VQ4WBR0090N06E280
VQ4WB 4枚刃スマートミラクル多機能ワイドボールエンドミル(S) チョウコウエンドミル

VQ4WB 4枚刃スマートミラクル多機能ワイドボールエンドミル(S) VQ4WBR0090N06E280

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,044円
税込単価
14,348円

【特長】・独自の(Al、Cr)N系コーティングと加工形態に合わせた専用超硬母材...

詳細情報を確認する

型番

VQ4WBR0090N06E280 解除

Loading...

VQ4WBR0090N06E280 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アンダーカット・内曲面形状等の5軸加工に最適

280°のワイドな切れ刃と独自の曲線切れ刃、そして最適なすくい面形状が、マルチ加工アプリケーションを実現します。

VQ4WB 4枚刃スマートミラクル多機能ワイドボールエンドミル(S) アンダーカット・内曲面形状等の5軸加工に最適

性能・試験情報

SUS630 裏バリ取り性能比較

従来品と比較し、バリの取り残しを大幅に抑制しました。

VQ4WB 4枚刃スマートミラクル多機能ワイドボールエンドミル(S) SUS630 裏バリ取り性能比較

<切削条件>
被削材 : SUS630
使用工具 : VQ4WBR0150N08E280  DC = φ3.0 mm (RE 1.5)
回転速度 : n = 3200 min-1
切削速度 : vc = 30 m/min
送り速度 : vf = 55 mm/min, fz = 0.04 mm/t.
面取り幅 : cf = 0.2 mm
加工形態 : 穴径 4.0 mm  外部給油(エマルション)
使用機械 : 立形MC (HSK-E25)

Ti-6Al-4V ELI R溝加工性能比較

VQ4WB(4枚刃)は、従来品(2枚刃)の2倍の加工能率を達成しました。
従来品寿命設定と同数加工(荒+仕上)後、工具摩耗が少なく加工数延長が可能になりました。

VQ4WB 4枚刃スマートミラクル多機能ワイドボールエンドミル(S) Ti-6Al-4V ELI R溝加工性能比較

<切削条件>
被削材 : Ti-6Al-4V ELI
使用工具 : VQ4WBR0300N12E280  DC = φ6.0 mm (RE 3.0)
回転速度 : n = 800 min-1
切削速度 : vc = 15 m/min
加工形態 : 外部給油(油性)
使用機械 : 複合加工機

外形図

VQ4WB 4枚刃スマートミラクル多機能ワイドボールエンドミル(S) 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

加工事例 被削材SUS304

VQ4WB 4枚刃スマートミラクル多機能ワイドボールエンドミル(S) 加工事例 被削材SUS304

マルチアプリケーション

R溝加工
アンダーカット(テーパ穴)加工
VQ4WB 4枚刃スマートミラクル多機能ワイドボールエンドミル(S) R溝加工
VQ4WB 4枚刃スマートミラクル多機能ワイドボールエンドミル(S) アンダーカット(テーパ穴)加工

面取りとバリ取り加工

VQ4WB 4枚刃スマートミラクル多機能ワイドボールエンドミル(S) 面取りとバリ取り加工-1
VQ4WB 4枚刃スマートミラクル多機能ワイドボールエンドミル(S) 面取りとバリ取り加工-2

内面形状加工

VQ4WB 4枚刃スマートミラクル多機能ワイドボールエンドミル(S) 内面形状加工-1
VQ4WB 4枚刃スマートミラクル多機能ワイドボールエンドミル(S) 内面形状加工-2

推奨切削条件

推奨切削条件表

面取り加工、バリ取り加工

VQ4WB 4枚刃スマートミラクル多機能ワイドボールエンドミル(S) 面取り加工、バリ取り加工推奨切削条件表

内面形状仕上げ加工 アンダーカット加工

VQ4WB 4枚刃スマートミラクル多機能ワイドボールエンドミル(S) 内面形状仕上げ加工 アンダーカット加工推奨切削条件表

注1 スマートミラクルコーティングはその性質上、通電しないので、外部接点方式(通電式)のツールセッタは使用できません。
      工具長測定の際は内部接点方式(非通電式)のツールセッタ、もしくはレーザ式のツールセッタをご使用ください。
注2 切込み量が小さい場合、回転速度と送り速度を上げることができます。
注3 機械や被削材の剛性がない場合や、びびり振動が発生する場合には、上表の回転速度と送り速度を 同じ割合で下げてください。
注4 RE 1未満のサイズ及び首下長の長いRE 1.4, RE 1.9, RE 2.4のサイズは、内面形状仕上加工及び側面ボール溝加工を推奨しません。

R溝加工

VQ4WB 4枚刃スマートミラクル多機能ワイドボールエンドミル(S) R溝加工推奨切削条件表

注1 スマートミラクルコーティングはその性質上、通電しないので、外部接点方式(通電式)のツールセッタは使用できません。
      工具長測定の際は内部接点方式(非通電式)のツールセッタ、もしくはレーザ式のツールセッタをご使用ください。
注2 切込み量が小さい場合、回転速度と送り速度を上げることができます。
注3 機械や被削材の剛性がない場合や、びびり振動が発生する場合には、上表の回転速度と送り速度を 同じ割合で下げてください。
注4 RE 1未満のサイズ及び首下長の長いRE 1.4, RE 1.9, RE 2.4のサイズは、内面形状仕上加工及び側面ボール溝加工を推奨しません。
注5 トータル最大切込深さ(Max. ae)は安定して加工可能な条件であり、ボール刃有効角上は最大0.3REまで切込むことができます(その場合は
      回転数と送り速度を下げてご使用ください。)

適用被削材

VQ4WB 4枚刃スマートミラクル多機能ワイドボールエンドミル(S) 適用被削材

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VQ4WBR0090N06E280

1.8
1.58
0.9
6
4
50
1.11

1個

13,044( 14,348円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の(Al、Cr)N系コーティングと加工形態に合わせた専用超硬母材採用により、耐摩耗性・耐欠損性を向上し安定した工具寿命を実現
・難削材加工での摩耗特性や加工形態に対応した独自の切れ刃形状の採用により、耐欠損性を向上し安定した高能率加工を実現

カタログ

VQ4WBR0090N06E280で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VQ4WB 4枚刃スマートミラクル多機能ワイドボールエンドミル(S)の型番VQ4WBR0090N06E280のページです。
型番VQ4WBR0090N06E280に関する仕様情報を記載しております。

VQ4WB 4枚刃スマートミラクル多機能ワイドボールエンドミル(S)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VQ4WBR0050N06E280
VQ4WBR0065N08E280
VQ4WBR0100N06E280
VQ4WBR0140N16E280
VQ4WBR0150N08E280
VQ4WBR0190N12E280
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
首径
(mm)

12,131円

( 13,344円 )
1個 -

4日目

10.880.564500.61

12,261円

( 13,487円 )
1個 -

4日目

1.31.140.6584500.80

13,044円

( 14,348円 )
1個 -

4日目

21.76166601.24

15,848円

( 17,433円 )
1個 -

4日目

2.82.471.4166601.74

14,218円

( 15,640円 )
1個 -

4日目

32.641.586601.87

14,740円

( 16,214円 )
1個 -

3日目

3.83.351.9126602.37

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました