(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VFR2SSBR0300
VFR2SSB 300/500/600 2枚刃インパクトミラクルレボリューションボールエンドミル チョウコウエンドミル

VFR2SSB 300/500/600 2枚刃インパクトミラクルレボリューションボールエンドミル VFR2SSBR0300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,239円
税込単価
7,963円

耐酸化性と潤滑性に優れる新開発「Al、Cr、Si」N系コーティングと耐摩耗性と...

詳細情報を確認する

型番

VFR2SSBR0300 解除

Loading...

VFR2SSBR0300 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al,Cr,Si)N 系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al,Ti,Si)N コーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングです。

VFR2SSB 2枚刃インパクトミラクルレボリューションボールエンドミル(S)ショートシャンク 耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al,Cr,Si)N 系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al,Ti,Si)N コーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングです。

工具径により色見が異なりますが、性能を発揮できるための調整によるものです。

VFR2SSB/VFR2SB  2枚刃ボールエンドミル

VFR2SSB 2枚刃インパクトミラクルレボリューションボールエンドミル(S)ショートシャンク VFR2SSB/VFR2SB  2枚刃ボールエンドミル

新刃形:切れ刃カーブ、ねじれ角、すくい角を最適化し、ボール刃全域で切れ刃強度を向上させました。
超硬母材:高硬度材加工に最適なハイグレード材種を採用しました。

外形図

VFR2SSB 2枚刃インパクトミラクルレボリューションボールエンドミル(S)ショートシャンク 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

VFR2SSB 2枚刃インパクトミラクルレボリューションボールエンドミル(S)ショートシャンク 推奨切削条件表

切削条件時の注意

注1) 機械や被削材取付けの剛性がない場合、びびり・異常音が発生する場合は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。
注2) 切込み量が小さい場合、回転速度と送り速度を上げることができます。
       また、加工精度を重視される場合は、送り速度を下げてご使用ください。
注3) αとは、加工面の傾斜角です。

VFR2SSB 2枚刃インパクトミラクルレボリューションボールエンドミル(S)ショートシャンク 切削条件時の注意コマンド

ae:ピックフィード

適用被削材

VFR2SSB 2枚刃インパクトミラクルレボリューションボールエンドミル(S)ショートシャンク 適用被削材

選定サポート情報

被削材硬度による使い分け

VFR2SSB 2枚刃インパクトミラクルレボリューションボールエンドミル(S)ショートシャンク 被削材硬度による使い分け

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク径公差
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VFR2SSBR0300

6
6
3
12
6
50
-0.005~0mm
5.85

1個

7,239( 7,963円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐酸化性と潤滑性に優れる新開発「Al、Cr、Si」N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い「Al、Ti、Si」Nコーティングの組み合わせにより高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を実現。

カタログ

Loading...

VFR2SSBR0300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VFR2SSB 300/500/600 2枚刃インパクトミラクルレボリューションボールエンドミルの型番VFR2SSBR0300のページです。
型番VFR2SSBR0300に関する仕様情報を記載しております。

VFR2SSB 300/500/600 2枚刃インパクトミラクルレボリューションボールエンドミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VFR2SSBR0500
VFR2SSBR0600
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
シャンク径公差 首径
(mm)

12,457円

( 13,703円 )
1個 -

4日目

10105181070-0.006~0mm9.7

17,153円

( 18,868円 )
1個 -

4日目

12126221275-0.008~0mm11.7

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました