(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BR2P4050MT5-90-M20
アルファボールエンドミル BR2P型 MTシャンクタイプ チョウコウエンドミル

アルファボールエンドミル BR2P型 MTシャンクタイプ BR2P4050MT5-90-M20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
49,999円
税込単価
54,999円

独自のインサート取付機構とねじれ切れ刃で更なる高能率加工を実現します。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

BR2P4050MT5-90-M20 解除

Loading...

BR2P4050MT5-90-M20 の仕様・寸法情報

外形図

規格表

商品コード寸 法(mm)
DCREAPMXOALLFLSDCONMSBD2aiCRKS
BR2P4050MT5-90-M20402050219.590129.544.39937.66.550M20
BR2P4050MT5-120-M20402050249.512037.650M20
BR2P4050MT5-170-M20402050299.517037.650M20
BR2P5063MT5-100-M20502563229.510047.350M20
BR2P5063MT5-120-M20502563249.512047.350M20
BR2P5063MT5-150-M20502563279.515047.350M20
BR2P5063MT5-170-M20502563299.517047.350M20

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
寸法 R(mm)
寸法 φD3(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BR2P4050MT5-90-M20

40
219.5
50
90
20
37.6

1個

49,999( 54,999円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独自のインサート取付機構とねじれ切れ刃で更なる高能率加工を実現します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

BR2P4050MT5-90-M20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファボールエンドミル BR2P型 MTシャンクタイプの型番BR2P4050MT5-90-M20のページです。
型番BR2P4050MT5-90-M20に関する仕様情報を記載しております。

アルファボールエンドミル BR2P型 MTシャンクタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BR2P4050MT5-120-M20
BR2P4050MT5-170-M20
BR2P5063MT5-100-M20
BR2P5063MT5-120-M20
BR2P5063MT5-150-M20
BR2P5063MT5-170-M20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
最大切り込み深さ (Ad)
(mm)
首下長(ℓ1)
(mm)
寸法 R
(mm)
寸法 φD3
(mm)

53,356円

( 58,692円 )
1個 -

3日目

40249.5501202037.6

56,015円

( 61,617円 )
1個 -

3日目

40299.5501702037.6

63,882円

( 70,270円 )
1個 -

3日目

50229.5631002547.3

64,867円

( 71,354円 )
1個 -

3日目

50249.5631202547.3

66,947円

( 73,642円 )
1個 -

3日目

50279.5631502547.3

68,277円

( 75,105円 )
1個 -

3日目

50299.5631702547.3

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました