(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BR2P25S32-150-70
アルファボールエンドミル BR2P型 シャンクタイプ チョウコウエンドミル

アルファボールエンドミル BR2P型 シャンクタイプ BR2P25S32-150-70

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
32,478円
税込単価
35,726円

独自のインサート取付機構とねじれ切れ刃で更なる高能率加工を実現します。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

BR2P25S32-150-70 解除

Loading...

BR2P25S32-150-70 の仕様・寸法情報

外形図

Fig.1(首下ストレート)

Fig.2(首下テーパ)

Fig.3(首下ストレートロング刃形)

Fig.4(首下テーパロング刃形)

Fig.5(コンビネーションシャンクタイプ)

規格表

商品コード寸 法(mm)形状
DCRELFDCONMSBD2APMXLHLB1θnLS
BR2P16S16-130-501681301614.81550--80Fig.1
BR2P16S20-130-501681302014.81550274.2380Fig.2
BR2P20S20-130-5020101302018.51850--80Fig.1
BR2P20S25-140-6020101402518.51860406.1480Fig.2
BR2P25S25-140-602512.51402523.32260--80Fig.1
BR2P25S32-150-702512.51503223.32270508.4180Fig.2
BR2P30S32-160-80301516032282780603.480Fig.2
BR2P30S32-200-1203015200322827120601.1380Fig.2
BR2P32S32-160-80321616032302880--80Fig.1
BR2P40S42-200-12040202004237.635120--80Fig.1
BR2P2030S20-160-8020101602018.53080--80Fig.3
BR2P2030S20-220-12020102202018.530120--100
BR2P2030S20-250-15020102502018.530150--100
BR2P2030S25-180-8020101802518.53080403.61100Fig.4
BR2P2535S25-160-802512.51602523.33580--80Fig.3
BR2P2535S25-200-1002512.52002523.335100--100
BR2P2535S25-250-1502512.52502523.335150--100
BR2P2535S32-200-1002512.52003223.335100--100
BR2P2535S32-250-1502512.52503223.335150--100
BR2P3043S32-200-1003015200322843100--100
BR2P3043S32-250-1503015250322843150--100
BR2P3043S32-260-1803015260322843180--80
BR2P4050S42-200-10040202004237.650100--100
BR2P4050S42-250-15040202504237.650150--100
BR2P5063C508-200-120502520050.847.363120--80Fig.5
BR2P5063C508-250-170502525050.847.363170--80

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
寸法 φD2(mm)
寸法 L2(mm)
寸法 θn(°)
寸法 Ls(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BR2P25S32-150-70

25
150
22
70
32
23.3
50
8.41
80

1個

32,478( 35,726円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独自のインサート取付機構とねじれ切れ刃で更なる高能率加工を実現します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

BR2P25S32-150-70で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファボールエンドミル BR2P型 シャンクタイプの型番BR2P25S32-150-70のページです。
型番BR2P25S32-150-70に関する仕様情報を記載しております。

アルファボールエンドミル BR2P型 シャンクタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BR2P2030S20-220-120
BR2P2030S20-250-150
BR2P2030S25-180-80
BR2P3043S32-200-100
BR2P3043S32-250-150
BR2P3043S32-260-180
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
最大切り込み深さ (Ad)
(mm)
首下長(ℓ1)
(mm)
シャンク径 (d)
(mm)
寸法 φD2
(mm)
寸法 L2
(mm)
寸法 θn
(°)
寸法 Ls
(mm)

43,185円

( 47,504円 )
1個 -

3日目

20220301202018.5--100

48,071円

( 52,878円 )
1個 -

3日目

20250301502018.5--100

35,358円

( 38,894円 )
1個 -

3日目

2018030802518.5403.61100

42,851円

( 47,136円 )
1個 -

3日目

30200431003228--100

46,202円

( 50,822円 )
1個 -

3日目

30250431503228--100

46,438円

( 51,082円 )
1個 -

3日目

30260431803228--80

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました