(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TR4F4063B-5
アルファ高送りラジアスミル TR4F ボアタイプ センバンヨウチップ

アルファ高送りラジアスミル TR4F ボアタイプ TR4F4063B-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
51,892円
税込単価
57,081円

独自のインサート形状とボディ形状が導く、ひと味違う高能率加工。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TR4F4063B-5 解除

Loading...

TR4F4063B-5 の仕様・寸法情報

外形図

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 断続切削でも欠けにくい!
  • 切りくずの中でも噛み込みリ
  • 壁際加工でも擦りにくい!

性能・試験情報

独自のインサート形状が負荷に負けない強靭な切削を可能にします

アルファ高送りラジアスミル TR4F ボアタイプ 独自のインサート形状が負荷に負けない強靭な切削を可能にします

【切削条件】 TR4F5000形
工具径 : φ63、切削速度 : vc=130m/min
切込み量 : ap×ae=2.0×40mm
被削材 : プリハードン鋼(30HRC)
使用機械 :横型3軸M/C(BT50主軸 37kw)

プリハードン鋼(40HRC)での寿命曲線

アルファ高送りラジアスミル TR4F ボアタイプ プリハードン鋼(40HRC)での寿命曲線
切削条件
被削材:プリハードン鋼 (40HRC)
工具型番:TR4F4063BM-5
インサート型番:SDNW120520TR-P:JP4120
切削速度:vc = 140m/min
1刃当りの送り量:fz = 2.0mm/t
切込み量:ap×ae = 1.0×45mm
突出し量:200mm
エアーブロー、 単一刃切削

fz = 2.0mm/t の高送り加工において従来品を超える長寿命

焼入れ焼戻し鋼(52HRC)での寿命曲線

アルファ高送りラジアスミル TR4F ボアタイプ 焼入れ焼戻し鋼(52HRC)での寿命曲線
切削条件
被削材:焼入れ焼戻し鋼 (52HRC)  ※SUS420J2相当材
工具型番:TR4F4063BM-5
インサート型番:SDNW120520TR:JP4105
切削速度:vc = 90m/min
1刃当りの送り量:fz = 1.0mm/t
切込み量:ap×ae = 1.0×35mm
突出し量:200mm
エアーブロー、 単一刃切削

高硬度材の高能率加工において従来品を超える長寿命

切削抵抗比較

アルファ高送りラジアスミル TR4F ボアタイプ 切削抵抗比較
切削条件
被削材:プリハードン鋼 (32HRC)
工具型番:TR4F4063BM-5
インサート型番:SDNW120520TR:JP4120、SDMT120520TR:JP4120
切削速度:vc = 150m/min
1刃当りの送り量:fz = 1.5mm/t
切込み量:ap×ae = 1.0×42mm
突出し量:200mm
エアーブロー、 単一刃切削

外形図

アルファ高送りラジアスミル TR4F ボアタイプ Fig.1( エアー穴付き)外形図

Fig.1( エアー穴付き)

アルファ高送りラジアスミル TR4F ボアタイプ Fig.2 (エアー穴無し)外形図

Fig.2 (エアー穴無し)

推奨切削条件

推奨切削条件表

ボアタイプ  TR4F4000形(TR4F4050B□-○ ,TR4F4063B□-○)○は数字、□は英文字が入ります。

等高線荒加工標準切削条件

アルファ高送りラジアスミル TR4F ボアタイプ ボアタイプ  TR4F4000形(TR4F4050B□-〇 ,TR4F4063B□-〇)等高線荒加工標準切削条件-1
アルファ高送りラジアスミル TR4F ボアタイプ ボアタイプ  TR4F4000形(TR4F4050B□-〇 ,TR4F4063B□-〇)等高線荒加工標準切削条件-2

バーチカル荒加工標準切削条件

アルファ高送りラジアスミル TR4F ボアタイプ ボアタイプ  TR4F4000形(TR4F4050B□-〇 ,TR4F4063B□-〇)バーチカル荒加工標準切削条件-1
アルファ高送りラジアスミル TR4F ボアタイプ ボアタイプ  TR4F4000形(TR4F4050B□-〇 ,TR4F4063B□-〇)バーチカル荒加工標準切削条件-2

ボアタイプ  TR4F4000形(TR4F4080B□-○ ,TR4F4100B□-○)○は数字、□は英文字が入ります。

等高線荒加工標準切削条件

アルファ高送りラジアスミル TR4F ボアタイプ ボアタイプ  TR4F4000形(TR4F4080B□-〇 ,TR4F4100B□-〇)等高線荒加工標準切削条件-1
アルファ高送りラジアスミル TR4F ボアタイプ ボアタイプ  TR4F4000形(TR4F4080B□-〇 ,TR4F4100B□-〇)等高線荒加工標準切削条件-2

バーチカル荒加工標準切削条件

アルファ高送りラジアスミル TR4F ボアタイプ ボアタイプ  TR4F4000形(TR4F4080B□-〇 ,TR4F4100B□-〇)バーチカル荒加工標準切削条件-1
アルファ高送りラジアスミル TR4F ボアタイプ ボアタイプ  TR4F4000形(TR4F4080B□-〇 ,TR4F4100B□-〇)バーチカル荒加工標準切削条件-2

ボアタイプ  TR4F5000形(TR4F5○○○B□-○)○は数字、□は英文字が入ります。

等高線荒加工標準切削条件

アルファ高送りラジアスミル TR4F ボアタイプ ボアタイプ  TR4F5000形(TR4F5〇〇〇B□-〇)等高線荒加工標準切削条件-1
アルファ高送りラジアスミル TR4F ボアタイプ ボアタイプ  TR4F5000形(TR4F5〇〇〇B□-〇)等高線荒加工標準切削条件-2

※高能率条件は、ご使用の機械の動力・トルク線図をご確認いただき、主軸の定格動力を確保できる回転数での適用を推奨いたします。

バーチカル荒加工標準切削条件

アルファ高送りラジアスミル TR4F ボアタイプ ボアタイプ  TR4F5000形(TR4F5〇〇〇B□-〇)バーチカル荒加工標準切削条件-1
アルファ高送りラジアスミル TR4F ボアタイプ ボアタイプ  TR4F5000形(TR4F5〇〇〇B□-〇)バーチカル荒加工標準切削条件-2

切削条件時の注意

【注意】
(1)本表は切削条件の目安を示すものです。機械剛性やツーリング、加工物の状態に合わせて調整してください。
     特に、溝切削を伴う、またはそれに近い切込み幅の加工などで、切りくずの噛み込みやビビり振動が発生し、トラブルに至る場合がありますので下記を参考に調整してください。
     ・回転数、テーブル送り量を50 ~ 70%下げる。
     ・切込み深さap を50 ~ 70%下げる。
     ・切込み幅ae を50 ~ 70%下げる。
(2)機械動力が不足する場合は、まず切込み深さを下げてください。次いで回転数およびテーブル送り量を下げてご使用ください。
(3)GXコーティング、JSコーティングは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
(4)「JP4105」は高硬度鋼専用材種で、生材には適しません。
(5)強断続切削、突出しが長い場合及び湿式切削には「JM4160」を推奨します。
(6)切りくず噛み込みによる工具損傷防止のため、必ずエアーブロー等による切りくず除去を行ってください。
(7)排出した切りくずは、飛散し作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、ご使用に際してはその周囲に安全カバーを取付け、保護メガネ等の保
     護具を着用し、安全な環境で作業されることをお願い致します。
(8)インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防止してください。
(9)突出し量5DCX 以上の場合は、弊社防振アーバの適用を推奨致します。
(10)右記に単位時間当たりの切りくず排出量Q を示します。 Q(cm3/min)=ap(mm) × ae(mm) ×Vf(mm/min) / 1000

適用被削材

アルファ高送りラジアスミル TR4F ボアタイプ 適用被削材

選定サポート情報

部品番号

アルファ高送りラジアスミル TR4F ボアタイプ 部品番号

【注意】
クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。クランプねじは予備がシャンクタイプとモジュラータイプは1本、ボアタイプは2本付属します。

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)社高送り工具のエリアマップ(中大径)

アルファ高送りラジアスミル TR4F ボアタイプ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)社高送り工具のエリアマップ( 中大径)

※被削材:S50C(220HB)、使用機械:縦型3軸M/C(BT50主軸 22kw)、工具径:φ63、切削速度:150m/min、突き出し量:≦3DCX

TR4F形
TD6N形
アルファ高送りラジアスミル TR4F ボアタイプ TR4F形
アルファ高送りラジアスミル TR4F ボアタイプ TD6N形
外径:φ 32 ~125
刃数:2 ~8 枚刃
外径:φ 50 ~125
刃数:3 ~8 枚刃
  • 4コーナの経済性を持ちつつfz=2.0mm/tを超える高送り加工に対応
  • 等高線加工だけでなく、バーチカル加工も可能な多用途型
  • インサートに高送りタイプ(FC/FB)と高切込みタイプ(HC)をラインナップ
  • 同一ボディに2種類のインサートを取り付けられ、幅広い領域に対応可能な汎用型

注意・禁止事項

【注意】アーバ用ねじは付属しません。

プログラミングR と最大切込み深さ

  • 下記の表を参考に、CAM 上の工具形状を定義してください。
使用インサートプログラミング
R
削り残し量
(mm)
最大切込み深さ
(mm)
SDNW120520TR(-P)
SDMT120520TR
R3.01.01.2
SDNW150525ZTR
SDMT150525ZTR
R3.01.472.0
R4.01.32
アルファ高送りラジアスミル TR4F ボアタイプ プログラミングR と最大切込み深さ

最大傾斜角とヘリカル穴径

  • 中心まで切れ刃がないため傾斜角度と穴径は制限されますが、下図に示すように傾斜切削やヘリカル切削にて、下穴がなくてもダイレクトに彫り込み加工が可能です。
アルファ高送りラジアスミル TR4F ボアタイプ 最大傾斜角とヘリカル穴径
  • 傾斜切削・ヘリカル切削の場合、テーブル送り量は標準切削条件の50% 程度としてください。
使用インサートモジュラー / シャンクタイプボアタイプ
SDNW120520TR(-P) SDMT120520TRSDNW150525ZTR / SDMT150525ZTR
工具径(DCX)φ32φ40φ50φ63φ80φ100φ63φ80φ100φ125
傾斜切削最大傾斜角(θ)1.4°1.5°1.5°
推奨設定値0.5°
ヘリカル切削ヘリカル穴径46 ~6062 ~7682 ~96108 ~122142 ~156182 ~196102 ~121136 ~155176 ~195226 ~245

【注意】
(1)傾斜角θは上記範囲を超えないように設定して下さい。推奨設定値以下での使用を推奨いたします。
(2)穴径が上記範囲以外の場合は下穴を開けて加工して下さい。
(3)エアーブロー(センタースルー) による、切りくず除去を十分行い、異常な振動が無いことを確認の上、加工することをお勧めいたします。

コーナチェンジ時のお願い

  • コーナチェンジを行う際には、インサートを反時計回りに回転させてください。
アルファ高送りラジアスミル TR4F ボアタイプ コーナチェンジ時のお願い

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
詳細タイプ
寸法DCONMS
寸法DHUB(mm)
寸法CBDP(mm)
寸法KWW(mm)
寸法DCCB(mm)
寸法 b(mm)
形状
エアー穴有無
適用インサート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR4F4063B-5

63
50
5
内径インチサイズ
22.225
60
19
8.4
17
5
Fig.1
SDNW120520TR(-P)、SDMT120520TR

1個

51,892( 57,081円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独自のインサート形状とボディ形状が導く、ひと味違う高能率加工。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

TR4F4063B-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファ高送りラジアスミル TR4F ボアタイプの型番TR4F4063B-5のページです。
型番TR4F4063B-5に関する仕様情報を記載しております。

アルファ高送りラジアスミル TR4F ボアタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TR4F4050BM-3
TR4F4050BM-4
TR4F4050BM-5
TR4F4063B-6
TR4F4063BM-4
TR4F4063BM-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)
詳細タイプ 寸法DCONMS 寸法DHUB
(mm)
寸法CBDP
(mm)
寸法KWW
(mm)
寸法DCCB
(mm)
寸法 b
(mm)
形状 エアー穴有無 適用インサート

41,397円

( 45,537円 )
1個 -

3日目

50503内径ミリサイズ22472010.4176.3Fig.1SDNW120520TR(-P)、SDMT120520TR

45,493円

( 50,042円 )
1個 -

3日目

50504内径ミリサイズ22472010.4176.3Fig.1SDNW120520TR(-P)、SDMT120520TR

56,166円

( 61,783円 )
1個 -

3日目

50505内径ミリサイズ22472010.4176.3Fig.1SDNW120520TR(-P)、SDMT120520TR

64,735円

( 71,209円 )
1個 -

3日目

63506内径インチサイズ22.22560198.4175Fig.1SDNW120520TR(-P)、SDMT120520TR

47,290円

( 52,019円 )
1個 -

3日目

63504内径ミリサイズ22602010.4176.3Fig.1SDNW120520TR(-P)、SDMT120520TR

51,892円

( 57,081円 )
1個 -

3日目

63505内径ミリサイズ22602010.4176.3Fig.1SDNW120520TR(-P)、SDMT120520TR

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました