(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DLC3SA160N48C
DLC3SA 高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングエンドミル(S) チョウコウエンドミル

DLC3SA 高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングエンドミル(S) DLC3SA160N48C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
39,903円
税込単価
43,893円

【特長】・耐溶着性と密着性に優れた独自開発DLCコーティングの採用により、摩擦...

詳細情報を確認する

型番

DLC3SA160N48C 解除

Loading...

DLC3SA160N48C の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。
  • DLCコーティングにより、優れた切りくず排出性を発揮します。

内部クーラントのねじれ穴採用と最適化された切れ刃形状により高能率加工を実現

DLC3SA 高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングエンドミル(S) 内部クーラントのねじれ穴採用と最適化された切れ刃形状により高能率加工を実現

耐溶着性と密着性に優れた独自開発DLCコートを採用し、摩擦係数の低減により溝・コンタリング等多様な加工で安定した高能率加工、ドライ加工を実現します。

DLC3SA 高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングエンドミル(S) 耐溶着性と密着性に優れた独自開発DLCコートを採用し、摩擦係数の低減により溝・コンタリング等多様な加工で安定した高能率加工、ドライ加工を実現します。

DLCコーティングは干渉色を示すため膜厚により色味が異なることがありますが、品質、性能に問題はありません。

性能・試験情報

被削材別ドライ溝切削加工での性能比較

全てのアルミニウム合金に安定した耐溶着性と高切込みでも優れた切りくず排出性により、高能率溝切削加工が可能です。

DLC3SA 高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングエンドミル(S) 被削材別ドライ溝切削加工での性能比較

<切削条件>
使用工具 : DC = φ12 mm
切削速度 : vc = 452m/min
送り量 : fz = 0.1mm/t.
突き出し長さ : 36mm
加工形態 : 乾式切削

DLC3SA 高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングエンドミル(S) DLCコーティング  ap = 12mm

DLCコーティング  ap = 12mm

DLC3SA 高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングエンドミル(S) ノンコート  ap = 3mm

ノンコート  ap = 3mm

* ご使用の際は、エアーブロー(外部・内部)を使用することで切りくずの噛み込みを防止し、より安定した加工が可能です。

A7075 DLCコーティング、ドライ加工

ドライ加工でもマルチなアプリケーションに対応します。

DLC3SA 高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングエンドミル(S) A7075 DLCコーティング、ドライ加工

<切削条件>
被削材 : A7075
使用工具 : DLC3SA120N36C
加工形態 : 乾式切削
使用機械 : 立形M/C

加工方法回転速度
n
(min-1
切削速度
vc
(m/min)
送り速度
vf
(mm/min)
一刃当たりの送り量
fz
(mm/t.)
切込み量
ap
切込み量
ae
1200045236000.11212
ランピング:3°1200045218000.051212
ヘリカル1200045218000.05Zピッチ2-
繰り広げ1200045236000.1123.6

* ご使用の際は、エアーブロー(外部・内部)を使用することで切りくずの噛み込みを防止し、より安定した加工が可能です。

外形図

DLC3SA 高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングエンドミル(S) 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

高能率条件

側面切削
溝切削
DLC3SA 高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングエンドミル(S) 高能率条件側面切削
DLC3SA 高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングエンドミル(S) 高能率条件溝切削

汎用条件

側面切削
溝切削
DLC3SA 高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングエンドミル(S) 汎用条件側面切削
DLC3SA 高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングエンドミル(S) 汎用条件溝切削

切削条件時の注意

推奨切削条件

高能率条件は機械剛性、ワークの剛性、切りくず排出性がともに十分な場合にご選択ください。
汎用条件は機械剛性、ワーク剛性、切りくず排出性のいずれかが不足する場合にご選択ください。

注1) 水溶性切削油剤のご使用を推奨します。DLCコーティングではエアーブロー(外部・内部)を使用することも可能です。
注2) ダウンカットを推奨します。
注3) 上表は工具突出し長さがL/D=4以下で、幅:≦0.5DC(切削径)、深さ:≦1.0DCにおける目安です。突出しを大きくしたり溝加工を行う場合は、
       回転速度、送り速度、切込み量(ap)を適宜ご調整ください。
注4) ランピング加工では切りくず排出を考慮して上記溝条件の送り速度を50%、ランピング角度を5°以下でご使用ください。
注5) 機械や被削材の剛性などの影響により、びびり振動・異常音が発生する場合は、上表の記載範囲内で回転速度と送り速度を同じ割合で上げ下げするか、
       切込み量(ap, ae)を小さくしてください。

適用被削材

DLC3SA 高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングエンドミル(S) 適用被削材

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
シャンク径公差
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DLC3SA160N48C

16
24
48
16
90
-0.030~0mm
-0.011~0mm
15.4

1個

39,903( 43,893円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐溶着性と密着性に優れた独自開発DLCコーティングの採用により、摩擦係数を低減し、溝・コンタリングなど切りくず排出性が求められる加工で安定加工を実現
・環境負荷が低いとされるドライ加工を実現。その際、エアブローを使用することで、切りくずの噛み込みを防止し、より安定した加工が可能

カタログ

DLC3SA160N48Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DLC3SA 高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングエンドミル(S)の型番DLC3SA160N48Cのページです。
型番DLC3SA160N48Cに関する仕様情報を記載しております。

DLC3SA 高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングエンドミル(S)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DLC3SA120N36C
DLC3SA200N55C
DLC3SA250N55C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
刃径公差 シャンク径公差 首径
(mm)

28,950円

( 31,845円 )
1個 -

4日目

1218361280-0.020~0mm-0.011~0mm11.4

51,778円

( 56,956円 )
1個 -

4日目

20305520100-0.030~0mm-0.013~0mm18

72,144円

( 79,358円 )
1個 -

4日目

2537.55525100-0.030~0mm-0.013~0mm23

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました