(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オムニポア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JGWP04700
オムニポア【100個入り】 ロシ

通常単価(税別)
15,104円
税込単価
16,614円

【特長】・環境分析によく利用されるフィルターです・水系/溶媒系共用のメンブレン...

詳細情報を確認する

型番

JGWP04700 解除

Loading...

仕様

型式JCWP04700JGWP04700JMWP04700
品名オムニポアメンブレンフィルターオムニポアメンブレンフィルターオムニポアメンブレンフィルター
直径Φ47mmΦ47mmΦ47mm
孔径10.0μm0.2μm5.0μm
湿潤性親水性親水性親水性
厚さ30~85μm30~85μm30~85μm
材質親水性PTFE製親水性PTFE製親水性PTFE製
入数100枚100枚100枚
仕様補足表面無地表面無地表面無地
商品情報を表示

JGWP04700 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
孔径(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JGWP04700

0.2

1パック

100個入り

15,104( 16,614円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境分析によく利用されるフィルターです
・水系/溶媒系共用のメンブレンフィルター
・DMSOのろ過も可能です
・溶液のろ過により透明化するため、捕捉物の顕微鏡観察に適しています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オムニポアの型番JGWP04700のページです。
型番JGWP04700に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
JCWP04700
JMWP04700
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
孔径
(μm)

13,979円

( 15,377円 )

100個入り

1パック -

6日目

10

15,200円

( 16,720円 )

100個入り

1パック -

6日目

5

メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました