(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル回転計(接触、非接触兼用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル回転計(接触、非接触兼用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,679円
税込単価
19,447円

【特長】・接触・非接触で測定可能・工作機械の回転軸の回転数確認に・モーター、発...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転計
  • 速度測定範囲(mm/s):
    16.67~16666.65
  • 回転計タイプ:
    接触・非接触両用
  • 測定範囲(rpm):
    10.000~99999
  • 測定方式:
    接触/非接触切替可能
  • サンプリング:
    1秒(60RPM 以上)、1秒以上(10~60RPM)
  • 電池寿命:
    約10時間(連続使用、25℃時)
  • 表示:
    LCD表示、5桁
  • 測定距離:
    5~30cm(非接触測定時)
  • 分解能:
    0.001/0.01/0.1/1rpm、0.0001/0.001/0.01/0.1m/min
  • 機能:
    データホールド、ローバッテリー表示、オートパワーオフ
  • 電源:
    9V電池(6F22)×1個(付属)
  • 精度:
    ±(0.1%rdg+2dgt)
  • 重量:
    約93g(電池含まず)
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ
  • 型番:
    AD-5173
  • オートパワーオフ:
    約20分(接触測定ユニット装着時のみ)
  • 測定単位:
    RPM、M/Min
  • タイムベース:
    4MHz
  • 動作環境:
    0~50℃、80%RH以下(ただし結露しないこと。)
  • 保存環境:
    -5~55℃、80%RH以下(ただし結露しないこと。)
  • サイズ(mm):
    52(W)×34(D)×169(H)

(i)ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

型番

EA714AD-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA714AD-2

1個

17,679( 19,447円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接触・非接触で測定可能
・工作機械の回転軸の回転数確認に
・モーター、発電機の回転数確認に
・付属品…電池(モニタ用)、測定用アタッチメント3 種(Oリング、凹型、凸型)、反射テープ(幅約17mm/長さ約60cm)、取扱説明書
<材質>
・本体:ABS、ネームプレート:PC
・ボタン:シリコン
・接触測定用ユニット(本体):ABS
・接触測定用ユニット(回転部):POM
・測定用アタッチメント:NBR
・反射テープ:PET

(i)ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル回転計(接触、非接触兼用)の型番EA714AD-2のページです。
型番EA714AD-2に関する仕様情報を記載しております。

デジタル回転計(接触、非接触兼用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました