(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0-500℃/150mm・300mm バイメタル式温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0-500℃/150mm・300mm バイメタル式温度計

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,591円 ~ 13,838円
税込価格
12,750円 ~ 15,222円

【特長】・バイメタルを利用した工業用温度計です。・使用方法…感温部先端より11...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(設置式)
  • 測定温度範囲(℃):
    0~500
  • 温度最小表示(℃):
    10
  • 防滴・防水機能:
    防滴
  • 材質:
    ケース:SUS304、透明板:ガラス
  • 精度:
    ±10℃
  • 取付ねじ:
    無し
  • 感温部径:
    8mm
  • メーカー:
    佐藤計量器製作所
  • メーカー型番:
    BM-T-75S
  • 防水性:
    JIS C 0920 IPX1 に準拠
  • ダイヤル径(mm):
    75
  • ケース外径(mm):
    80

(i)ご注意

  • ケース及び透明板部分の耐熱が500℃あるという訳ではありません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
感温部長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150

1個

11,591( 12,750円 )

2日目

300

1個

13,838( 15,222円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイメタルを利用した工業用温度計です。
・使用方法…感温部先端より110㎜以上被測定物に挿入してください。

(i)ご注意

  • ケース及び透明板部分の耐熱が500℃あるという訳ではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0-500℃/150mm・300mm バイメタル式温度計のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました