(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GSDL-SET25
ストレートハイスドリルセット ストレートハイスドリル20セット

ストレートハイスドリルセット GSDL-SET25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,800円
税込単価
18,480円

【特長】・高品質で低価格なストレートドリルです・Xシンニングにより食い付きが良...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
  • 工具材質:
    ハイス
  • シャンクタイプ:
    ストレートシャンク
  • コーティング・表面処理:
    鋼用
  • 単品/セット品:
    セット品
  • 先端角(°):
    118
  • 直径公差(mm):
    h7
  • 有効加工深さ(mm):
    3D(刃径×3倍)
  • 工具材質(詳細):
    HSS(SKH51)
  • コーティング・表面処理(詳細):
    窒化処理
  • 被削材(詳細):
    軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金等
  • 硬度:
    HRC62~63

型番

GSDL-SET25 解除

Loading...

GSDL-SET25 の仕様・寸法情報

外形図

規格表

単位:mm

型 式直 径全 長溝 長
GSDL11.03412
GSDL1.51.54018
GSDL22.04924
GSDL2.52.55730
GSDL33.06133
GSDL3.53.57039
GSDL44.07543
GSDL4.54.58047
GSDL55.08652
GSDL5.55.59357
GSDL66.09357
GSDL6.56.510163
GSDL77.010969
GSDL7.57.510969
GSDL88.011775
GSDL8.58.511775
GSDL99.012581
GSDL9.59.512581
GSDL1010.013387
GSDL10.510.513387
GSDL1111.014294
GSDL11.511.514294
GSDL1212.0151101
GSDL12.512.5151101
GSDL1313.0151101

セット品(ケース付き)

型式セット内容
GSDL-SET191.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/
6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0
合計19本
GSDL-SET251.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/
6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/
10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0
合計25本

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GSDL-SET25

1 ~ 13
12 ~ 101
34 ~ 151
1~13(0.5とび)

1個

16,800( 18,480円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質で低価格なストレートドリルです
・Xシンニングにより食い付きが良好です

カタログ

 

Loading...

GSDL-SET25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートハイスドリルセットの型番GSDL-SET25のページです。
型番GSDL-SET25に関する仕様情報を記載しております。

ストレートハイスドリルセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GSDL-SET19
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径・MT No

8,400円

( 9,240円 )
1個 -

3日目

1 ~ 1012 ~ 8734 ~ 1331~10(0.5とび)

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました