(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧活線接近警報器(ヘルメット取付型/50Hz/60Hz)

高圧活線接近警報器(ヘルメット取付型/50Hz/60Hz)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,690円 19,920円
税込単価
22,759円 21,912円

・メーカー…長谷川電機工業・周波数…50Hz/60Hz・定格電圧…6600V・...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    その他関連部品
  • 電源:
    CR2032電池×1個
  • メーカー:
    長谷川電機工業
  • メーカー型番:
    HXA-6S
  • 警報開始距離(m):
    1.1(6.6kV(対地電圧3.8kV))
  • 音量(dB):
    65
  • 周波数(Hz):
    50、60
  • 防水性能:
    IPX4相当
  • 定格電圧(V):
    6600
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~+40

型番

EA707DW-3A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA707DW-3A

1個

20,690円

19,920

( 21,912円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・メーカー…長谷川電機工業
・周波数…50Hz/60Hz
・定格電圧…6600V
・電源…CR2032電池×1個(付属)
・サイズ…94(W)×48(D)×27.5(T)mm
・使用温度範囲…-10℃~+40℃
・防水性能…IPX4相当
・重量…45g(本体のみ)
・音量…65dB以上(1m離れて)
・付属品…取付バンド、ホルダー×2個
・発音&発光で警報
・50/60Hz共用
・高密着性シリコンバンド
・ワンタッチ開閉の電池蓋
・高電圧充電部への接近を警報
・防滴構造
・ヘルメット取付型
・※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品仕様

型番警報開始距離音量防水性能定格電圧
EA707DW-3A6.6kV(対地電圧3.8kV):110cm(標準状態において)65dB以上(1m離れて)IPX4相当6600V

EA707DW-3Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高圧活線接近警報器(ヘルメット取付型/50Hz/60Hz)の型番EA707DW-3Aのページです。
型番EA707DW-3Aに関する仕様情報を記載しております。

高圧活線接近警報器(ヘルメット取付型/50Hz/60Hz)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました