(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[4桁] 数取器(5連・台付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[4桁] 数取器(5連・台付き)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,800円
税込単価
9,680円

【特長】・数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    連式数取器
  • リセット方式:
    つまみ式
  • 計数範囲:
    0~9999
  • 重量:
    407g
  • メーカー:
    京北計器工業
  • 型番:
    HM404-5
  • タイプ:
    卓上型(4桁5連)
  • サイズ(mm):
    67×70×161.5

型番

EA762AA-34 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA762AA-34

1個

8,800( 9,680円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。
・プレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。
・各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。
・カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。
・表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
・メーカー…京北計器工業
・型番…HM404-5
・付属品…インデックスシール
【用途】
・交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査など

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[4桁] 数取器(5連・台付き)の型番EA762AA-34のページです。
型番EA762AA-34に関する仕様情報を記載しております。

[4桁] 数取器(5連・台付き)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

数取器・カウンタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました