(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

8桁・10桁7様式 ナンバーリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

8桁・10桁7様式 ナンバーリング

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,000円 ~ 27,709円  特別価格 
税込価格
26,400円 ~ 30,480円  特別価格 

・メーカー…マックス(MAX)・手に優しい大きな柔らかグリップで衝撃を吸収しま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ナンバリング
  • インク色:
    ブラック
  • 様式内容:
    0、1、2、3、4、6、12連続
  • 文字高:
    4.5mm
  • メーカー:
    マックス(MAX)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(W×D×H)(mm)
本体重量
様式
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
64×43×144
460g
8桁7様式A字体
NR-807

1個

24,000円

23,100

( 25,410円 )

2日目

79×43×144
570g
10桁7様式A字体
-

1個

27,709( 30,480円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・メーカー…マックス(MAX)
・手に優しい大きな柔らかグリップで衝撃を吸収します。
・インクはEA762AF-81~-83をご使用下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8桁・10桁7様式 ナンバーリングのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました