(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

250mm 水平器(デジタル/強力マグネット付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

250mm 水平器(デジタル/強力マグネット付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,280円
税込単価
15,708円

【特長】・見やすいバックライト付きLCDディスプレイ・シンプルな3ボタン操作・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル水平器
  • 長さ(mm):
    250
  • マグネット:
    1か所
  • レベル精度:
    1mm/m
  • 電源:
    CR2032(別売)
  • 傾斜測定精度:
    0°、90°:±0.1°、0.20°
  • 機能:
    耐水性(IP65)
  • 重量(g):
    約224
  • 電池寿命:
    16時間
  • 作業温度範囲(℃):
    -10~50

型番

EA721JD-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA721JD-2

1個

14,280( 15,708円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・見やすいバックライト付きLCDディスプレイ
・シンプルな3ボタン操作
・自動デジタル表示反転機能
・V溝付
・通常のマグネットより5倍強力なレアアースマグネット付<
・マグネット付
・IP65構造

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

250mm 水平器(デジタル/強力マグネット付)の型番EA721JD-2のページです。
型番EA721JD-2に関する仕様情報を記載しております。

250mm 水平器(デジタル/強力マグネット付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました