(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA164EJ-38A
リアホイールナットソケット(薄肉) EA164EJ-38A、41AA、41BA ソケットレンチ

リアホイールナットソケット(薄肉) EA164EJ-38A、41AA、41BA EA164EJ-38A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,130円
税込単価
7,843円

・メーカー…コーケン(Ko-ken)・差込角…3/4”・コンビネーションタイプ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA164EJ-38A 解除

Loading...

EA164EJ-38A の仕様・寸法情報

型番
全長(L寸法)(mm)
サイズ(mm)
カラー
外径(㎜)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA164EJ-38A

75
38×20
55
PW6P-38×20

1個

7,130( 7,843円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・メーカー…コーケン(Ko-ken)
・差込角…3/4”
・コンビネーションタイプ
・大型車用
・1つのソケットでインナー・アウターナットの脱着ができます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

EA164EJ-38Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リアホイールナットソケット(薄肉) EA164EJ-38A、41AA、41BAの型番EA164EJ-38Aのページです。
型番EA164EJ-38Aに関する仕様情報を記載しております。

リアホイールナットソケット(薄肉) EA164EJ-38A、41AA、41BAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA164EJ-41AA
EA164EJ-41BA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長(L寸法)
(mm)
サイズ(mm) カラー 外径(㎜) メーカー型番

7,350円

( 8,085円 )
1個 あり

2日目

8041×1958PW6P-41×19

7,350円

( 8,085円 )
1個 あり

1日目

8041×2158PW6P-41×21

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました